Økt sikkerhet og tilgjengelighet i Cholfirst-tunnelen Den eksisterende nettverksinfrastrukturen i den sveitsiske tunnelen ble modernisert i løpet av den pågående driften.
Kundeprofil
Ticos Engineering & Software AG
Som systemintegrator har Ticos Engineering & Software AG spesialisert seg på tunnel- og trafikkstyreteknikk. Drifts- og sikkerhetsutstyret som er installert i tunnelene sørger i normaltilfeller for feilfri flyt i trafikken. Ved en brann eller ulykker kan de tekniske anleggene redde liv.
Utfordring
Renovering av eksisterende infrastruktur for økt sikkerhet
Segmentet til Autobahn A4 mellom Schaffhausen-Nord og Flurlingen i Sveits omfatter flere tunnelkonstruksjoner. Det har vært i drift allerede siden 1996, noe som er årsaken til at teknikken som den gang ble montert, på enkelte områder ikke lenger imøtekommer dagens krav. Bundesamt für Straßen (ASTRA) bestemte derfor at en sanering måtte til for å øke tunnelens sikkerhet. Ticos fikk i oppdrag å foreta ombyggingen og modernisere drifts- og sikkerhetsanleggene, blant annet i den 1260 meter lange Cholfirst-tunnelen, som har tre løp.
For at arbeidet optimalt sett ikke skulle få noen som helst konsekvenser for trafikken, ble moderniseringen foretatt fortløpende under drift. Anleggsstyringen samt de lokale PLS-ene ble skiftet ut. De tilordnede automasjonskapene er montert i de tekniske rommene eller i underfordelinger i begge tunnelportaler. Veisignalene er her tilordnet trafikkstyringens styreteknikk. Personellet hos Ticos flyttet den over fra den tidligere og til den nye kontrolleren. En Ethernet-basert kommunikasjon på felt- og styrenivået ble også implementert.
Løsning
Redundant nettverksinfrastruktur for pålitelig dataoverføring
For å laske større avstander og sikre høy tilgjengelighet benyttes en redundant Ethernet-ring i singlemodus-glassfiberteknikk. Når det gjelder infrastrukturkomponenter, valgte Ticos Managed switcher FL SWITCH 22xx. Hovedgrunnen var utstyrets enkle håndtering, da det uten videre kan settes opp i en redundant ringtopologi. Fordi styrenettverket skulle settes i drift i løpet av kort tid, var det en fordel at ingen tidkrevende innstillinger måtte foretas.
Switchene omfatter to glassfibergrensesnitt i singlemodusutførelse med SC-Duplex-plugg samt seks Twisted-Pair-kobbergrensesnitt med RJ45-plugg. Singlemodus-portene er tilkoblet glassfiberinstallasjonen via fiberoptiske patchefelter. Glassfiberkablene forløper mellom tunnelportalene, og da i verksstyrekanalen under veibanen. Der er bryterne plassert i tverrsnittskontrollboksene og er koblet til den fiberoptiske ringen. Tilkoblingen til hoved- og lokalkontrollerne som er montert i understasjonene, foregår via RJ45-porter. Komponentene er montert i tunnelportalenes tekniske rom. Switcher med singlemodus-Uplinks suppleres med varianter med åtte Twisted-Pair-porter, slik at ytterligere kommunikasjonsdeltakere kan integreres i nettverket.
Mens switchene som er montert i de tekniske rommene er lett tilgjengelige, er enhetene som er montert i verksstyrekanalen, tilgjengelige først etter en fotmarsj. Tilgang til switchene som er montert på stolpene eller skiltbroene på forområdene eller på de åpne strekningene, som blant annet vekselsignalene styres via, er også kun mulig med mye arbeid. Ved hjelp av det sentrale idriftsettelsesverktøyet Network Manager kan Ticos-ansatte derfor tildele en IP-adresse via nettverket. Hvis ytterligere innstillinger skulle være nødvendige, er dette også mulig ved hjelp av programvaren. På den måten kan personellet konfigurere og diagnostisere samtlige installerte switcher fra det tekniske rommet.
Dine fordeler
- Utskiftning av styreteknikken og nettverksinfrastrukturen under løpende trafikkdrift
- Enkel idriftsetting av nettverk og overvåking av utstyr
- Rask dataoverføring for alle båndbreddekrav takket være fiberoptisk teknologi
- Pålitelig kommunikasjon grunnet redundante ringnettverksstrukturer
- Sikker fjerntilgang til systemene dine
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.
Fasit
Optimalisert nettverksteknologi også for oppfølgingsprosjekter
Ticos har tidligere kun hatt positive erfaringer med switchene FL SWITCH 22xx. "Spesielt overbevisende var det faktum at komponentene er så enkle å håndtere", forteller Armin Spiess, som er områdeleder for Ticos. "Vi kommer derfor til å utvide nettorganiseringskonseptet til å omfatte også de andre tunnelsegmentene, og etter avtale med byggherrene utvide dem til eventuelle etterfølgende prosjekter.“ Dermed står ingenting i veien for fri ferdsel på A4 rundt Schaffhausen samt for tysk-sveitsisk grensetrafikk.