Mekanisk forbehandling av avløpsvann Med våre overvåkings- og kontrolløsninger for det første rensetrinnet får du et avløpsrenseanlegg som krever lite slitasje og vedlikehold.

Person i renseanlegg ved mekanisk forhåndsrensing

Utfordring


Sandfang med strømningsmåling

Kontroller fjerning av urenheter

Et effektivt første rensetrinn er en forutsetning for pålitelig drift av hele avløpsrenseanlegget. Ved å fjerne faste bestanddeler fra råavløpsvann og slam beskyttes alle etterfølgende prosesstrinn mot tilstoppinger og avleiringer. Dette forutsetter sikre forløp ved fjerning av støystoffer.

Løsning


Inspeksjon av avløpsrenseanlegget utført av vedlikeholdspersonell

Prosesser med lite slitasje og lite vedlikehold

Våre overvåkings- og kontrolløsninger oppfyller de omfattende kravene som stilles til en smidig prosess i mekanisk forrensing. Vi tilbyr maskinvare som er særdeles robust og tilpasset forholdene, samt programvareløsninger for regulering og styring av feltutstyr. For overvåking av drivenheter på eksplosjonsfarlige områder tilbyr vi også tilpassede kommunikasjonsløsninger.

Egensikker registrering av signaler

Beskyttelse mot eksplosjon

Betinget av uforutsigbare hendelser som uberettiget innløp av avløpsvann, forråtningsprosesser eller ulykker gjør at det i renseanlegg alltid foreligger eksplosjonsfare. I avløpstekniske anlegg er grov- og finseparasjon konstruksjoner som er meget utsatt for eksplosjonsfare. En egensikker registrering av signaler er egnet som beskyttelse av disse områdene.

Phoenix Contact tilbyr en stor produktportefølje for Ex-områder. I/O-stasjonen din installerer du enkelt og sikkert i sone 2. Sensorene og aktuatorene installeres adskilt fra dette, og etter behov i sone 0, 1 eller 2.

PC-er i renseanleggets kontrollrom

Sømløs prosessautomatisering

Takket være samarbeidet med produsenter av bransjespesifikt feltutstyr som frekvensomformere og forskjellige målere, tilbyr Phoenix Contact med Water Functions en praktisk integrering i infrastrukturen din. Prosessbibliotekets funksjonsomfang utvides kontinuerlig etter dagens tekniske status.

Dra nytte av alle mulighetene med sikker tilknytning av dine desentrale stasjoner til kontrollrommet. Ta i bruk den sentrale tilgangen og den kontinuerlige overvåkingen av prosessdataene, direkte fra kontrollrommet.

Interaktiv Image Map: Prosessautomatisering ved avløpsvannbehandling
Automatiseringsteknikk
For å foreta automatiseringen bruker du det programmeringsspråket du foretrekker, og kobler anlegget ditt opp mot skyen.
Mer informasjon om automatiseringsteknikk
Automatiseringsteknikk
Programvarebibliotek Water Functions
Ved hjelp av programmerte funksjonsblokker forenkler programvarebiblioteket måling, styring og regulering av anleggsprosesser innen avsløpsvann- og drikkevannbehandling.
Mer informasjon om programvarebibliotek Water Functions
Programvarebibliotek Water Functions

Dine fordeler

  • Rask og enkel: Regulering og styring av feltutstyr gjennom ferdige programmoduler
  • Kommunikasjonsløsninger for enhver infrastruktur med teknikk for Ex-området
  • State-of-the-art-teknikk grunnet kontinuerlig videreutvikling av programvarebiblioteket Water Functions

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg gir deg gjerne råd om dine moderniserings- eller utvidelsesprosjekter. Dra nytte av vår mangeårige erfaring og vårt store tjenestetilbud.

Produkter


Person bruker en laptop foran et automasjonsskap

Ennå ikke funnet et optimalt produkt?

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.