Biologisk rensing innen avløpsvannbehandling Få energieffektiv og pålitelig anleggsdrift med våre overvåkings- og kontrolløsninger for biologisk avløpsvannbehandling.
Utfordring
Høyt energibehov og varierende prosessvariabler
Biologisk rensing av avløpsvann danner selve hjertet og er samtidig den største energiforbrukeren i et renseanlegg. Den nøyaktige reguleringen av prosessverdier, som oksygeninnhold i luftebassenget, er en forutsetning for at renseprosessen i avløpsvannet skal forløpe korrekt.
Løsning
Optimal renseprosess av avløpsvannet
Med våre programvarebiblioteker for styring og overvåking kan du realisere energieffektiv og pålitelig systemdrift. Alle systemkomponenter kan enkelt integreres i programvaren, spesielt måle- og kontrollteknologien.
Med nettverkskomponentene kan du realisere en fleksibel tilkobling av alle systemkomponenter og sørge for sikker fjerntilgang. Deretter kan du bruke dataene til for eksempel mer presis styring av systemet eller til prediktivt vedlikehold.
Enkel tilknytning av bransjetypisk utstyr
Programmerte funksjonsblokker i Water Functions-biblioteket gjør produsentuavhengig tilknytning av f.eks. målere eller frekvensomformere i pumper og vifter enklere. Alle viktige prosessdata som turtall, effektforbruk og nivåer registreres pålitelig via en kontroller i serien PLCnextControl, og formidles til styresystemet. Med den modulære oppbyggingen kan anlegget utvides til enhver tid.
Trådløs dataoverføring fra luftebasseng til kontrollrom
Tilknytning til kontrollrommet eller tilgangen til ulike anleggsdeler etableres i dag på forskjellige måter via moderne teknikk. Spesielt i forbindelse med modernisering oppstår det ofte høye kostnader når kabler må legges i ettertid. For å kommunisere prosessdata fra felten til kontrollrommet er trådløse overføringsmetoder et fleksibelt og kostnadsgunstig alternativ.
Moderne trådløs kommunikasjon gir deg all nødvendig fleksibilitet for alle typer anvendelser. Via PROFINET, og da ved bruk av WLAN, utveksles prosessdata mellom enkelte konstruksjoner som doseringsstasjon og luftebasseng. Alle relevante prosessverdier overføres pålitelig til kontrollrommet.
Dine fordeler
- Pålitelig kommunikasjon med kommunikasjonsteknikk, fra målepunktet og helt til kontrollrommet
- Høy grad av IT-Security grunnet sertifikatsbundet kommunikasjon
- Fleksible overføringsmetoder for forskjellige bruksområder: kablede løsninger som f.eks. DSL eller GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth og LoRaWAN
Kontakt
Produkter
Ennå ikke funnet et optimalt produkt?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen.