På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
I returslampumpestasjonen til avløpsforetaket Warendorf pumpes slammet fra klareringsbassengene gjennom tre mateskruer og til et høyere nivå. Deretter føres dette til de forankoblede prosessene og nedbrytningstårnene. Funksjonsblokkbiblioteket Water Functions er spesielt tilpasset vannsektoren, og gjør at operatøren kan overvåke den komplette renseprosessen, og om nødvendig gripe raskt inn. Med programvarebiblioteket fra Phoenix Contact har de ansvarlige funnet et verktøy som både programmeringen og den lokale visualiseringen kan foretas på.
Fremtidsegnet prosessautomasjon
Teknologi og metoder innen vannbehandling videreutvikles og tilpasses kontinuerlig. Fo å oppnå best mulig forsyning og driftsøkonomi i driften kreves det en kontinuerlig optimalisering og tilpasning av prosessanleggene. Funksjoner som skalering av måleverdiene, styring av aggregatene og alarmstyring i et anlegg bidrar til feilfri drift. Tette samarbeid med representanter fra vannsektoren og analyse av markedskravene resulterer i moderne anvendelser og programvareløsninger.
Prosessanlegg underligger en kontinuerlig endringsprosess innen vannbehandling. For å være klar for disse kravene videreutvikles også Water Functions, Ready-to-use-løsningen for en helthetlig prosessoversikt, stadig videre.
Water Functions
Prosessbiblioteket for vannbehandling
Water Functions for den modulære programvareplattformen PLCnext Engineer supplerer styreteknikken fra Phoenix Contact med funksjoner for prosessautomatisering innen vann- og avløpsvannbehandling. Ved hjelp av programmerte funksjonsblokker forenkler programvarebiblioteket måling, styring og regulering av anleggsprosesser innen avsløpsvann- og drikkevannbehandling.
Feltutstyr som drivenheter, skyvere og spjeld implementeres både raskt og enkelt. Du sparer tid og Engineering-kostnader ved hjelp av visualiseringsmoduler som er typiske for bransjen.
Biblioteket inneholder en basisfunksjon for enkle anvendelser, komplekse driv-, ventil- og målemoduler samt moduler for tilknytning til et SCADA-system.
Helhetlig konsept fra felt- til SCADA-nivå for bruk ved behandling av avløpsvann og drikkevann.
Ferdige funksjonsblokker gir fleksibel Engineering
Rask anleggs-Engineering
Systemintegratorer sikrer anleggets tilgjengelighet gjennom en sertifisert virkemåte som er tilpasset vannbehandlingen. Water Functions gir rask og enkel Engineering. Regulering og styring av feltutstyr gjennom ferdige funksjonsblokker.
Water Functions har et modulært funksjonsblokkonsept som åpner for fleksibel bruk. Ved automasjonskapbygging tilbyr vi muligheten til å gå inn på individuelle behov. På grunn av det generøse ytelsesomfanget med funksjonsblokker kan du utvikle egne konsepter absolutt effektivt, og implementerer dem helt enkelt.
Synliggjøring av driftsdata for vann- og avløpsapplikasjoner
Enkel implementering
Implementer bransjetypisk feltutstyr som f. eks. målere eller frekvensomformere i pumper og vifter effektivt i de programmerte funksjonsblokkene i prosessbiblioteket.
Forskjellige teknologier som PROFIBUS, PROFINET, Modbus og OPC UA gjør at både eksisterende og nytt feltutstyr kan implementeres i det komplette systemet, helt uten problemer. Alle viktige prosessdata som turtall, effektforbruk og nivåer registreres pålitelig via en PLCnext Control, PLS-en for PLCnext Technology, og formidles til styresystemet.
Antall tilknytningsmuligheter øker i takt med den kontinuerlige videreutviklingen av Water Functions-biblioteket. På grunn av det tette samarbeidet med produsenter innen vannbehandling garanteres en testet og effektiv integrering av feltutstyret.
Ferdige visualiseringsobjekter gjør det enklere å generere prosessbilder.
Ready-to-use-visualisering
Du kan vise motorer, pumper, vifter og ventiler ved hjelp av Water Functions Visu, som er den utvidede programvareversjonen med visualiseringsfunksjon. Ferdige visualiseringsobjekter for PLCnext Engineer HMI-Editor gjør det enklere å generere prosessbilder innen vannbehandling. For alarmstyringen din kan HMI-symboler, som kontrolldialoger og alarmlister, helt enkelt tilkobles funksjonsblokkene.
Hvordan du styrer funksjonsblokkene, er helt opp til deg: Du kan enten bruke en lokal visualisering via HMI-Editor, som vi stiller til disposisjon, eller du kan bruke ditt eget visualiseringsverktøy, som kan tilkobles via OPC UA.
Water Functions Visu inneholder HMI- og funksjonsblokkbiblioteker
Water Functions på PLCnext-Basis avløser forgjengerversjonen Waterworx.
Funksjonsblokker for PLCnext Engineer
Water Functions har sitt utgangspunkt i PLCnext Technology-økosystemet, den åpne styreplattformen for fremtidssikker automasjon. Med PLCnext Engineer, som er egne utviklingsomgivelser, opplever du åpenheten ved dette systemet når du skal implementere programmeringen i vann- og avløpsapplikasjoner.
Programvarebibliotekene for PLCnext Engineer står klare til nedlasting som app i PLCnext Store. Med Solution-appen kan du enkelt, direkte og uten ytterligere programmeringskunnskaper utvide PLCnext Control med tekniske funksjoner for de industrielle bruksområdene dine.
Water Functions Basic
Funksjonsblokker for prosjekter innen vann- og avløpsvannbehandling