USA velger solkraft for positive klimaendringer
Prosjektmål
For å redusere avhengigheten fra strømnettet har det amerikanske datterselskapet installert et solenergianlegg på 961 kW på taket. I perioder med høye topper genereres nå opptil 30 % av det samlede energiforbruket gjennom anlegget.
Milepæler
- Valg av planleggings- og installeringsbedrift for solcelleanlegget
- Implementering og installering av anlegget
Reduserte strømkostnader pr. år
Dekking av energibehovet gjennom solenergi
To systemer for mer klimavennlighet
Solenergiprosjektet er et ytterligere skritt på veien mot reduksjon av CO₂-statusen til det amerikanske datterselskapet. Solcellegeneratoren på taket til logistikksenteret supplerer nå kraft-varme-kulde-blandingsanlegget som allerede er installert, og som utgjør 50 % av strømmen til det nordamerikanske anlegget. På solfylte dager om våren og høsten skal begge systemer generere tilstrekkelig strøm til å forsyne det komplette anlegget. Ytterligere strøm fra nettet er fortsatt nødvendig ved høye topper eller når det er overskyet.
For å planlegge solcellegeneratoren på taket samarbeidet Phoenix Contact USA med Gatter & Diehl Consulting Engineers og Terrasol Energies, Inc. I systemets overvåkingsdel brukes det mange forskjellige produkter fra Phoenix Contact.
Solcellemoduler så langt øyet rekker: Solcellegeneratoren består av 2185 solcellemoduler fra SunPower som kan generere opptil 961 kW. Et tilskudd fra miljødepartementet i Pennsylvania på 250 000 amerikanske dollar og et tilskudd fra PPL ACT 129-fonds på 270 000 amerikanske dollar bidro til å utjevne investeringen på 1,8 millioner amerikanske doller i solcellegeneratoren.
Phoenix Contact USA viser vei: Implementering av endringer som kommer fellesskapet og bedriften til gode. I denne forbindelse ble datterselskapet i april 2023 utmerket med Pennsylvania Governor's Award for Environmental Excellence. Dette er allerede fjerde gang Phoenix Contact USA mottar denne utmerkelsen.
Det å redusere det økologiske fotavtrykket til Phoenix Contact på lang sikt, har høy prioritet hos oss. Bærekraft og fornybar energi står i hovedfokuset til Phoenix Contact for et rent elektrisk samfunn: All Electric Society.
Din kontakt rundt dette prosjektet
Dette er kanskje også av interesse for deg
Frankrike utarbeider mobilitetsløsninger med lave utslipp for fremtiden
Medarbeidere bruker sykler og et elkjøretøy og reduserer slik CO₂-fotavtrykket.
Overvåking, beskyttelse og gjenoppretting av det biologiske mangfoldet i Italia
Utforming av en biodiversitets-oase sammen med 3Bee.
Reduksjon av energiforbruket i tunnel i Nederland
Datterselskap oppfyller regjeringens kriterier for reduksjon av energiforbruket.