Frankrike utarbeider mobilitetsløsninger med lave utslipp for fremtiden
Prosjektmål
Det franske datterselskapet har bestemt seg for å støtte opp om mobilitetsløsninger med lave utslipp. Derfor har bedriften anskaffet sykler og et elkjøretøy. Slik motiveres medarbeiderne aktivt til nytenkning ved persontransport og til å velge alternative løsninger.
Milepæler
- Bruk av sykler i stedet for biler på korte strekninger.
- Inspirere til nytenkning og støtte opp om økologisk, bærekraftig persontransport.
Sykler til medarbeiderne
Elkjøretøy
To klimanøytrale tiltak på én gang
For å redusere CO₂-utslippene har det franske datterselskapet utarbeidet to tilbud: Medarbeidere kan bruke sykler til bestemte formål, og en elbil er det nye medlemmet i vognparken.
Sykler til pausene
Som tilbud for en økologisk, bærekraftig pause har medarbeiderne to sykler som de helt enkelt kan booke. Det være seg for pauser ut i frisk luft midt på dagen eller en kort handletur, syklene kan brukes når som helst hver gang de er ledige.
Elkjøretøy for vognparken
Til fordel for hybrid- og elkjøretøyer utfaser det franske datterselskapet fortløpende sine diesel- og bensindrevne kjøretøyer. 50 % mindre utslipp, 50 % lavere energikostnader – det viser tallene. For å vise hvor effektivt, profesjonelt og hverdagsegnet dette kjøretøyer er har datterselskapet også deltatt i et rally med en Tesla. For å rette fokuset mot utslippsfri kjøring vil dette kjøretøyet spesielt bli brukt i forbindelse med kundebesøk.
I midtpunktet for handlingene våre står reduserte CO₂-utslipp. Og det er vår oppgave å følge våre medarbeidere langs denne prosessen.