Portugal skaper klarhet i forbruket

Den som vil spare energi, må vite nøyaktig hvor strømmen flyter.
Bygning i det portugisiske datterselskapet

Prosjektmål

Med et finoppløsende sensorsystem og innsamling av måledata er veien åpen for effektive tiltak som sparer ressurser på lang sikt og som senker energiforbruket. For dette skaper digitaliseringen selve fundamentet.

Milepæler

  • Bedre transparens grunnet detaljerte energiforbruksdata
  • Beslutningsgrunnlag for målrettede investeringer
  • Bruk av intelligent styresystem med IoT-funksjonalitet
  • Blåkopi for sammenlignbare kundeprosjekter

12

måneder for langsiktige tiltak

Digitalisering som kan oppleves

Ingen lange forklaringer, men direkte visning av hvordan det fungerer. I Sintra i Portugal har de allerede i mange hundre år vist hva man klarer å få til nettopp i dette landet. Med sine gamle palasser er kulturlandskapet Sintra med rette på Unesco sin verdensarvliste. I denne konteksten er selskapet Phoenix Contact, med sin grunnleggelse i 2008, blant de yngre beboerne på stedet – og stiller til gjengjeld med desto sterkere engasjement for mer bærekraft. Men også her gjelder følgende: Ikke snakke, men faktisk vise hvordan energien kan brukes mer effektivt ved hjelp av moderne teknikk.

Vi viser markedet hvordan miljøvern med våre løsninger kan håndterees økonomisk effektivt.

Carlos Coutinho, Markedsføringssjef
Image for sustainability development goal number 12
Bærekraftig konsum og produksjon

Samle inn data, utvinne informasjon og avlede tiltak

Treff avgjørelser på bakgrunn av robust informasjon

Den som ønsker mer effektiv energibruk i bedriften sin, trenger data som kan gi informasjon. En ytterligere del av dette prosjektet bestod i å overføre den samlede kunnskapen til et IoT-informasjonssystem. Med utgangspunkt i dette finnes det i dag utpregede evalueringer av energiforbruksdata, fordelt over ulike tidsrom. Dermed er det banet vei for langsiktige tiltak hva effektivitet angår, da trender kan gjenkjennes på tvers av tidsaksen. Dette tiltaket flankeres av investeringer i moderne maskinvare som avløser ueffektive og mindre praktiske systemer. Hvilke typer innsats som til syvende og sist gir størst fordel med hensyn til effektivitet når man ser på Return on Investment, kan på sin side avledes av de innsamlede dataene.

Din kontakt rundt dette prosjektet

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Markedsføringssjef, Portugal

Dette er kanskje også av interesse for deg