Bærekraftprosjekt

Danmark begir seg ut på racerbanen

Bærekraft og opplæring sammen på pole position.
DTU Roadrunners-solenergiteam

Prosjektmål

Det er Roadrunners ved det tekniske universitetet i Danmark som for tiden gjør det de kan for å kjøre helt foran i den internasjonale høyskolekonkurransen, og da med en solcelledrevet racerbil. Phoenix Contact støtter forskningsarbeidet for å bringe bærekraft til pole position, det vil si startposisjon i første rekke før racet.

Milepæler

  • Sportslig fremming av miljøvern innen opplæring
  • Støtte av utviklingen av effektive solenergibiler
  • Presentasjon av studentenes prosjekter i kundearrangementer

1

Team for effektive solenergibiler

2

Partner for opplæring og miljøvern

Vitenskap på racerbanen

Nettopp motorsport bringer stadig nye tekniske impulser som kan brukes til mange formål. Samarbeidet med student-racingteamet er ment å fremme det vitenskapelige arbeidet som skal gi mer effektive solcellebiler. Videre har den også et helt klart mål om å samtidig fremme den tekniske utdanningen ved universitetet i Lyngby.

Image for sustainability development goal number 13
Tiltak for miljøvern

Racersport som innovasjonsdriver

Bærekraftig i bredden

Motorsportarrangementer for studenter har etablert seg i internasjonale opplærings- og forskningsnettverk. På en sportslig måte fremmer de ambisjonene ved forskning og utvikling. I tillegg gir dette unge vitenskapskrefter unike muligheter til å ta i bruk teoretisk kunnskap i praksis. Dette omfatter også tverrfaglige erfaringer med prosjektarbeid, planlegging og teamwork.

Økonomisk og materiell støtte

Det danske selskapet til Phoenix Contact fra Hvidovre, som er en forstad til København, har engasjert seg for å gjøre egen bedrift og spesielt også visjonen om All Electric Society, mer kjent i høyskolemiljøene. Det innebærer at prosjektet kombinerer miljøverntiltak med fremming av opplæring. Spesifikt mottar solenergiteamet til "DTU Roadrunners" støtte i form av løsninger og komponenter. Det finnes også økonomisk støtte – spesielt for å dekke reisekostnader til de internasjonale racerbanene.

Din kontakt rundt dette prosjektet

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
General Manager i Danmark

Dette er kanskje også av interesse for deg