Brasil står opp mot forskjellsbehandlinger
Prosjektmål
Mindre urettferdighet, flere sjanselikheter – det er målene til Phoenix Contact i Brasil. Selskapet i området São Paulo tilbyr ni unge mennesker fra fattige kår en omfattende yrkesutdannelse – som også betyr store sosiale effekter.
Milepæler
- Aktiv mot fattigdom
- Mer sosial rettferdighet
- Nye sjanser for et bedre liv
- Mer utdannelse
Utdanningssteder
Nytte for familiemedlemmer
Ut av fattigdom – inn i yrkeslivet
"Give Them a Chance" er betegnelsen på bærekraftprosjektet til Phoenix Contact i Brasil. Ni unge, sosialt dårligstilte mennesker får en sjanse til et bedre liv gjennom en omfattende yrkesutdanning. Her er spesielt de ytterligere effektene nettopp i de familiære omgivelsene helt enorme. Utdanning av ni unge mennesker vil forbedre livet til minst 60 familiemedlemmer på lang sikt. I forbindelse med prosjektet arbeider Phoenix Contact i Brasil tett sammen med ytterligere samarbeidspartnere. For at utdanningen skal lykkes, må også spørsmål rundt skole, språk, reisekostnader og matforsyning avklares. Utdanningen følges tett av en koordinator, som gir optimal støtte og som også tar seg av sosio-emosjonelle spørsmål. Ivaretakelsen strekker seg fra den daglige reisen inn til bedriften og til reisen hjem.
Mannskap overtar fadderskap
Opplæringen har et allsidig innhold og danner også en ramme for personlig utvikling. Faglig ligger hovedfokuset på teknisk innhold og faget logistikk. Med tanke på globale logistikkjeder blir kunnskap om varestrøm en stadig viktigere faktor. Derfor mottar fremtidige personer under utdanning, engelskundervisning i tillegg.
På utsiden av språk og yrke: Prosjektet inneholder også mentoring. Og det utformes i stor grad av mannskapet hos Phoenix Contact, som inntar en type fadderrolle.
Din kontakt rundt dette prosjektet
Dette er kanskje også av interesse for deg
Kina høster solenergi
Med et nytt solenergianlegg investerer Phoenix Contact i Kina i selvforsyning med fornybar energi.
Danmark begir seg ut på racerbanen
Bærekraft og opplæring sammen på pole position.
Tyskland arrangerer et rally
Omfattende program for mannskapet gjør bærekraft til noe som kan oppleves.