Tyskland arrangerer et rally
Prosjektmål
Under overskriften "Phoenix Contact Cares" gjør det tyske salgsselskapet temaet bærekraft synlig, og først og fremst til noe som de ansatte kan oppleve. Bærekraftrallyets formål: I fellesskap på banen for å spare ressurser, beskytte miljø og klima og ivareta menneskerettighetene.
Milepæler
- Månedlige aktiviteter rundt forskjellige temaer
- Etablering av tett forbindelse med bærekraftmålene
- Gi impulser til læring og nytenkning
- Formidle kunnskap
Tiltak i alle kategorier
Bærekraft: Alle arbeider mot samme mål
100 år med Phoenix Contact: I jubileumsåret er det planlagt arrangementer, foredrag eller også felles aktiviteter, til mange ulike temaer. Med sine etappemål er bærekraftrallyet rettet mot allsidigheten til SDG. Spekteret strekker seg fra avfallsoppsamling, ernæring, helse og helt til livreddende nødtiltak. Programmet "Phoenix Contact Cares" omfatter også utflukter til omgivelsene, dette med mål om å få en bedre følelse av hva som skjuler seg bak biodiversitet. Tese: En bærekraftig og smart fremtid oppnås best med svermintelligens. Derfor arbeider alle mot samme mål.
Programmet fortsetter videre også etter jubileumsåret
Programmet starter i jubileumsåret, og er samtidig utformet som permanent engasjement. I den forbindelse har salgsselskapet satt sammen en egen bærekraftgruppe som utvikler ideer og som organiserer arrangementene. Premiss: Samle erfaringer i fellesskap, tenke nytt og utforske nye veier.
Din kontakt rundt dette prosjektet
Dette er kanskje også av interesse for deg
Brasil står opp mot forskjellsbehandlinger
Selskapet i området São Paulo tilbyr ni unge mennesker fra fattige kår en omfattende yrkesutdannelse – som også betyr store sosiale effekter.
Portugal skaper klarhet i forbruket
Den som vil spare energi, må vite nøyaktig hvor strømmen flyter.
Sveits velger solenergi
Først underlaget, deretter modulene oppå: 224 m² solenergi på taket.