Kina høster solenergi
Solenergioffensiv for selvforsyning med elektrisk energi.
Prosjektmål
Med et nytt solenergianlegg investerer Phoenix Contact i Kina i selvforsyning med fornybar energi. Tiltaket er implementert i et energistyresystem som skal brukes til å redusere ytterligere CO₂-utslipp.
Milepæler
- Innsparing av CO₂
- Hensiktsmessig bruk av ubenyttede takarealer
- Mer selvforsyning med strøm
1 MWp
Installert nominell effekt
10000 m²
Solenergiareal
~ 30 %
Selvforsyning
Hvert år sparer vi rundt 35 000 yuan i strømkostnader.
Din kontakt rundt dette prosjektet
Nie Zhengyuan
Elektroingeniør, Kina
Dette er kanskje også av interesse for deg
Sveits velger solenergi
Først underlaget, deretter modulene oppå: 224 m² solenergi på taket.
Mer informasjon
Danmark begir seg ut på racerbanen
Bærekraft og opplæring sammen på pole position.
Mer informasjon
Portugal skaper klarhet i forbruket
Den som vil spare energi, må vite nøyaktig hvor strømmen flyter.
Mer informasjon