Met de FL Switch 4300-4GSFP-RED breidt Phoenix Contact zijn assortiment voor industriële netwerken met hoge beschikbaarheid uit. Als krachtige Layer-2 Managed Switch biedt hij vertragingsvrije redundantie via HSR (High-availability Seamless Redundancy) en PRP (Parallel Redundancy Protocol). Hierdoor wordt een ononderbroken netwerkcommunicatie gewaarborgd in toepassingen waarbij een continue werking van cruciaal belang is.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Nieuwe switch voor naadloze netwerkredundantie in kritieke toepassingen
Phoenix Contact stelt AAS-productgegevens beschikbaar in de selfservice
Phoenix Contact stelt gestructureerde productgegevens via een Asset Administration Shell (AAS)-API nu ook in de selfservice beschikbaar. Hierdoor kunnen gebruikers zelfstandig productinformatie opvragen en deze sneller in hun applicaties integreren.
Nieuwe norm IEC 61643: FLT-SPP en VAL-SPP overtreffen de aangescherpte veiligheidseisen
De bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsmodules FLT-SPP en VAL-SPP van Phoenix Contact zijn door een onafhankelijke instantie getest volgens de eisen van de nieuwe norm IEC 61643. De apparaten voldoen nu al aan de aangescherpte eisen en bieden planners, installatiebouwers en exploitanten een hoge mate van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en toekomstbestendigheid.
Afkortautomaat CUTFOX 10 met uitgebreide snijcapaciteit tot 16 mm²
Phoenix Contact heeft de afkortautomaat CUTFOX 10 vernieuwd en de prestaties ervan aanzienlijk verbeterd. Dankzij een productverbetering kan het apparaat nu flexibele aderdoorsneden tot 16 mm² (6 AWG) nauwkeurig doorsnijden. Voorheen bedroeg de maximale snijcapaciteit 10 mm² (8 AWG).
PAC RADAR heeft PLCnext Technology van Phoenix Contact voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot "Best in Class" op het gebied van Industrial Edge Management
De analisten van PAC hebben PLCnext Technology van Phoenix Contact in de PAC Innovation RADAR 2026 opnieuw aangemerkt als "Best in Class" in de categorie "Digital Platforms for Industrial Edge Management". Hiermee ontvangt het open automatiseringsplatform deze onderscheiding al voor de vijfde keer op rij. Bepalend waren met name de hoge cyberweerbaarheid, de openheid van het platform evenals de sterke positie van PLCnext Technology op het gebied van energietoepassingen en kritische infrastructuren.
Nieuwe afdekkappen en kap voor UM BASIC/-PRO-profielbehuizingen
Phoenix Contact breidt de profielbehuizingen van de UM-BASIC/-PRO-serie uit met nieuwe afdekkappen en een nieuwe kap, waarmee het profiel volledig kan worden afgedekt.
Overbrugde pinstrip-printplaatconnector
De pinstrip-printplaatconnectoren PTS 1,5/PH-CLIP-B van Phoenix Contact zijn speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig doorlussen van potentialen in gebouwtoepassingen.
SPTH in TWIN design met Push-in Technology
De nieuwe printklemmen SPTH 1,5 en 3 van Phoenix Contact combineren een compact bouwvorm met de beproefde Push-in Technology en maken een gereedschapsloze bedrading van aders tot 4 mm² mogelijk.
Het IIoT-framework Caparoc combineert apparaatbeveiliging en digitale transparantie
Met het IIoT-framework Caparoc breidt Phoenix Contact de communicatiemogelijkheden van het gelijknamige systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars uit met een naadloze OT- en IT-koppeling. De bedrijfs- en diagnosegegevens van de CAPAROC-modulen worden via gestandaardiseerde interfaces rechtstreeks aan bovenliggende systemen ter beschikking gesteld. Exploitanten krijgen maximale transparantie en profiteren van een hogere beschikbaarheid van de installatie.
Phoenix Contact op de WindEnergy 2026: van rotorbladbewaking tot en met AI-ondersteund onderhoud
Wereldwijd is er een sterke groei waarneembaar op het gebied van windenergie, aangezien deze een sleutelrol blijkt te spelen voor energieonafhankelijkheid, voedingszekerheid en klimaatbescherming. Welke bijdrage de componenten, systemen en oplossingen van Phoenix Contact hieraan leveren, laat het bedrijf van 22 – 25 september 2026 zien op de WindEnergy in Hamburg.
Nieuwe variant van de Ethernet-APL-switch met twaalf poorten: compacte bouwvorm, wereldwijde toelatingen
Phoenix Contact breidt zijn Ethernet-APL-programma uit met twee Managed Switch-varianten met twaalf poorten voor de procesautomatisering.
Sunclix-krimpcontacten voor aderdoorsneden van 6 tot 10 mm²
Met de nieuwe Sunclix-krimpcontacten voor aderdoorsneden van 6 tot 10 mm² breidt Phoenix Contact het programma voor krachtige DC-verbindingen uit.
Transparante en veilige KNX-communicatie tot 1900 mA
Phoenix Contact heeft zijn KNX-voedingsprogramma met een nieuwe 1280 mA-versie uitgebreid als aanvulling op het beproefde 640 mA-model. De KNX-busvoedingen bieden systeemintegratoren evenals specialisten voor de gebouwenautomatisering robuuste voedingsoplossingen.
Nieuwe T1-bliksemafleider voor PV-installaties met 1500 V DC
Met de bliksemafleider VAL-SPP-T1-1500DC-PV-2+V-UT-R breidt Phoenix Contact de Safe Protection Plus-productfamilie uit met bliksemafleider van type 1 voor PV-installaties met 1500 V DC.
The smarter E Europe 2026: Phoenix Contact kiest voor holistische energieconcepten
Phoenix Contact neemt ook dit jaar weer deel aan Europa's grootste platform voor de energiebranche "The smarter E Europe". Van 23 – 25 juni 2026 toont het bedrijf in München oplossingen voor een duurzame, sectoroverkoepelend bedoelde energievoorziening – geheel in overeenstemming met het motto van de beurs "Accelerating Integrated Energy Solutions".
CHARX control modular-AC-laadcontroller: software release 1.9.0 en nieuwe mobiele app
Phoenix Contact breidt de functionaliteit van zijn CHARX control modular-AC-laadcontrollers uit: met geautomatiseerde verificatie volgens ISO 15118-2 (plug-and-charge) en begeleide eerste configuratie via de app ondersteunen de controllers extra functies voor het bedrijf van AC-laadinfrastructuur volgens de norm.
Modulaire controller met KNX-integratie
Met de Catan C1 presenteert Phoenix Contact een besturing voor de gebouwenautomatisering die open architectuur, modulaire uitbreidbaarheid en interoperabiliteit combineert. Als onderdeel van de gelijknamige productfamilie is de Catan C1 gedimensioneerd voor een lange levensduur, onderhoudbaarheid en hergebruik.
Topprestaties in overspanningsbeveiliging
Met de nieuwe combi-afleiders FLASHTRAB SPP uit de Safe Protection Plus-productfamilie biedt Phoenix Contact innovatieve overspannings- en bliksemstroombeveiliging voor moderne installaties en systemen: krachtig, veilig en compact.
Voeden en laden via de USB-PD-aansluiting
De nieuwe STEP POWER-USB-PD-voeding van Phoenix Contact biedt een flexibele en efficiënte oplossing voor de energievoorziening van moderne eindapparaten in de gebouwenautomatisering. De USB-PD-standaard (Power Delivery) biedt niet alleen een betrouwbare stroomvoorziening voor smart meter-gateways, Raspberry Pi's en andere smart home-componenten, maar kan ook worden gebruikt om mobiele apparaten zoals tablets of laptops snel te laden.
Bedienen en signaleren heroverwogen
Met een uitgebreid modulair systeem presenteert Phoenix Contact nieuwe oplossingen voor een betrouwbare bediening en heldere signalering in de schakelkast en op het bedieningspaneel. De drukknoppen, schakelaars en indicatielampjes kunnen zonder gereedschap worden gecombineerd en geïntegreerd in montageopeningen met een breedte van 22 mm. Een gemakkelijk en veilig bekabelingsproces wordt door de Push-in-aansluittechniek mogelijk gemaakt.
Installatieconnectoren met PRC 20 met krimpaansluiting
Met de PRC 20-installatieconnectoren met krimpaansluiting breidt Phoenix Contact zijn productenprogramma met efficiënte oplossingen voor de halfautomatische en volautomatische productie uit.
Perfecte bescherming voor geïsoleerde systemen
Met de nieuwe tweepolige thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM2 biedt Phoenix Contact een moderne oplossing voor hoge bedrijfszekerheid in geïsoleerde systemen. De slanke bouwbreedte en de directe overbrugbaarheid naar het CLIPLINE complete-aansluitklemmenprogramma maken een snelle en eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk.
Push-X productprogramma groeit verder
Phoenix Contact breidt het XT-productprogramma uit met klemmen met een nominale doorsnede van 4 mm². Dit maakt bedrading zonder gereedschap mogelijk voor aderdoorsnedes van 0,34 tot 25 mm².
Stroombewaking gemakkelijk gemaakt
Met de nieuwe CMU DC-stroommeeteenheid biedt Phoenix Contact een begrijpelijke en compacte oplossing voor stroombewaking. Bestaande installaties kunnen dankzij de overbrugbaarheid eenvoudig worden uitgebreid met een praktische energie- en belastingsmonitoring.
Innovatieve teststekersystemen voor de energietransitie
Met Fame LPIT presenteert Phoenix Contact een nieuwe generatie teststekersystemen voor kleine signaalsensoren in midden- en hoogspanningsschakelinstallaties. Met deze oplossing kunnen moderne beveiligingssystemen snel, veilig en gemakkelijk worden getest.
De nieuwe generatie veiligheidsrelais - PSRcompact: compact, efficiënt en veilig tot SIL 3 en PL e
Met het nieuwe veiligheidsrelais PSRcompact breidt Phoenix Contact diens productenprogramma van veiligheidsmodules verder uit. De productfamilie biedt tot vijf vrijgavestroompaden in een ruimtebesparende behuizing. Dit maakt de apparaten ideaal voor gebruik in moderne machine- en installatiebouwconcepten.
Ergonomie en productiviteit gecombineerd in een nieuwe montagetafel
Tegenwoordig is efficiëntie meer dan ooit een doorslaggevende factor in de schakelkastbouw. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en de toenemende eisen op het gebied van ergonomie dwingen bedrijven om hun productieconcepten te herzien. Ze zijn steeds meer op zoek naar flexibele oplossingen om hun montage- en bedradingsprocessen efficiënter en tegelijkertijd ergonomischer te maken.
Duurzaam markeringsmateriaal voor alle componenten in de schakelkast
In antwoord op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen presenteert Phoenix Contact een uitgebreid productenprogramma van duurzame markeringsmaterialen voor industriële codering.
NE-95-gecertificeerde scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers voor veeleisende toepassingen in de procesindustrie
Phoenix Contact stelt per direct complete, actuele NE-95-testrapporten voor geselecteerde apparaten van de scheidingsversterkerfamilies MINI Analog Pro en MACX Analog beschikbaar. De tests werden uitgevoerd in overeenstemming met de NAMUR-aanbeveling NE 95 "Testmethoden voorapparaten in de automatiseringstechniek". Ze bevestigen de hoge robuustheid, nauwkeurigheid en interoperabiliteit van de signaalscheiders bij industrieel gebruik. De rapporten dienen als neutrale basis voor besluitvorming en ondersteunen gebruikers bij aanvragen, toelatingen en aanbestedingen. Ze vervangen daarbij vaak interne functie- of integratietests.
Phoenix Contact en Symcon komen een technologisch partnerschap overeen voor open gebouwenautomatisering
Phoenix Contact en Symcon zijn een technologisch partnerschap overeengekomen om open, interoperabele gebouwenautomatisering verder te bevorderen. Het doel van de samenwerking is om planners, systeemintegrators en elektrotechnici een efficiënt pad te bieden van hardware via software tot en met het lopende bedrijf.
Het gebouwbeheersysteem Emalytics is de sleutel tot digitale transformatie in facility management
In de toekomst dienen alle data van het gebouw centraal en consistent beschikbaar zijn gedurende de gehele levenscyclus. Dit vereist een volledig gedigitaliseerd engineeringproces waarin de gegevens slechts één keer worden vastgelegd, gestructureerd worden opgeslagen en in verschillende systemen worden verwerkt.
Overspanningsbeveiliging voor de verzamelrail met geïntegreerde spanningsaftakking
De nieuwe combi-afleider FLT-SEC-ZP2-...-SV van Phoenix Contact bepaalt maatstaven bij de beveiliging van meterkasten: de kleine bouwbreedte van de overspanningsbeveiliging laat veel ruimte over voor de andere componenten die op de verzamelrail zijn gemonteerd.
Nieuwe veiligheidsmodule voor de Ex-omgeving
Phoenix Contact breidt zijn safety-programma verder uit met het nieuwe veiligheidsrelais PSR-MC35-EXI. Het product maakt een veilige werking mogelijk in veeleisende industriële omgevingen. Het werd speciaal voor toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen van Zone 2 ontwikkeld. Het apparaat heeft ook een IECEx-en ATEX-toelating en voldoet daarmee aan de internationale veiligheidseisen.
Hybrideconnectoren voor batterijopslag
De klantspecifiek confectioneerbare hybrideconnector voor elektrische batterijopslagsystemen van Phoenix Contact zorgt voor een betrouwbare en veilige verbinding van vermogens-, signaal- en datacontacten. De nieuwe all-in-one-oplossing biedt een kostengeoptimaliseerde en tijdbesparende installatie die speciaal is afgestemd op de behoeften van de klant.
DC-connector Sunclix is goedgekeurd voor 2.000 V DC volgens de nieuwe TÜV-testspecificatie
De DC-connectoren Sunclix van Phoenix Contact zijn nu goedgekeurd voor een systeemspanning tot 2000 V DC in overeenstemming met de testspecificatie TÜV Rheinland 2 PfG 2925/01.23.
M12-power-apparaatconnectoren met Push-Pull-snelvergrendeling
De nieuwe M12-Push-Pull-apparaatconnectoren van Phoenix Contact breiden het bestaande programma uit met een compacte oplossing voor de betrouwbare vermogensoverdracht.
Snijgereedschap voor verzamel- en genormeerde montagerails
Profiel- en railsnijder van Phoenix Contact maken snel, precies en braamvrij afkorten van genormeerde montagerails en bedradingskanalen mogelijk. De geoptimaliseerde hefboomoverbrenging maakt snijden moeiteloos en gemakkelijk voor de gewrichten, terwijl de spaanloze scheiding zorgt voor een schone werkplek en een nabewerking overbodig maakt.
Best of Industry Award voor multifunctioneel veiligheidsrelais PSRuni
Grote erkenning voor innovatieve machineveiligheid: het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni werd bekroond met de Best of Industry Award 2025 in de categorie "Modulair machineconcept". De oplossing maakte zowel indruk op gebruikers als op het vakpubliek en won het van sterke concurrenten in de door Vogel-Verlag georganiseerde openbare online-voting.
Nieuw access point met Wi-Fi 6 voor industriële automatisering
Phoenix Contact breidt zijn industriële draadloze portfolio uit met nieuwe access points uit de WLAN 2300-serie, die Wi-Fi 6-functies conform IEEE 802.11ax ondersteunen. De apparaten kunnen worden gebruikt om efficiënte en krachtige WLAN-netwerken te realiseren met maximaal 100 deelnemers per virtuele access-point-interface.
Nieuwe speedstarter voor motoren tot 7,5 kW breidt toepassingsmogelijkheden uit
De nieuwe snelheidsstarter uit de Contractron-serie van Phoenix Contact is geschikt voor motoren tot 7,5 kW en biedt een flexibele snelheidsregeling en hoge veiligheidsnormen (SIL 3/PLe). De intuïtieve bediening en eenvoudige aansluiting zorgen voor een snelle installatie.
Plug-and-play zonder nieuwe bekabeling: I/O-signalen kunnen snel en veilig worden gemigreerd met VARIOFACE
Met de nieuwe Varioface Migration Solution presenteert Phoenix Contact een volledig insteekbare oplossing voor een efficiënte upgrade naar de besturing ET 200SP HA. De integratie is naadloos en vereist geen aanpassingen aan de schakelkast of wijzigingen aan de bestaande veldbedrading.
Smart Ethernet Box met verbeterde outdoor-behuizing en slotadapter
De Smart Ethernet Box van Phoenix Contact is een krachtige PoE-switch voor buiten voor veeleisende omgevingen. Nieuwe functies zijn onder andere geoptimaliseerde behuizingsfuncties en een slotadapter, die installatie, service en toegangsbeveiliging vereenvoudigen.
Nieuwe patchpanel-varianten PP-RJ-... met IECEx en andere toelatingen
De beproefde patchpanels uit de PP-RJ-...-serie van Phoenix Contact zijn aangevuld met vier PP-RJ-...-E-varianten. De nieuwe modellen zijn functioneel identiek aan de vorige versies, maar bieden een doorslaggevende toegevoegde waarde: ze hebben alle relevante toelatingen zoals UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX en nu ook IECEx.
Gebouwautomatiseringsportfolio Catan ontvangt Cradle-to-Cradle-certificering
De gebouwautomatiseringsportfolio Catan van Phoenix Contact is als eerste gebouwenbesturing onderscheiden met het bronzen duurzaamheidscertificaat Cradle-to-Cradle-Certified®.
Wereldprimeur in de High Power Charging: Phoenix Contact integreert laadcontroller voor het eerst direct in een CCS-inlet
De CCS-inlet CHARX connect advanced van Phoenix Contact zet een nieuwe standaard voor het opladen van zware elektrische voertuigen – met geïntegreerde besturing, scheidbare HV-kabels, minder integratie en een hoge mate van toekomstbestendigheid.
Nieuwe HPC-laadkabels voor Noord-Amerika: Phoenix Contact breidt portfolio uit met NACS en CCS type 1 voor snelladen tot 500 kW
Phoenix Contact presenteert een uitgebreid DC-snellaadkabelportfolio voor de Noord-Amerikaanse markt, met nieuwe NACS- en CCS-type-1-laadkabels, standaardveiligheid, robuuste ergonomie en een duidelijk toekomstperspectief.
SPS 2025: 's Werelds eerste AI-gegenereerde schakelkast – geproduceerd door Phoenix Contact
De AI-gegenereerde demonstratiekast die voor het eerst te zien was op SPS 2025, ontstond als gezamenlijk project van WSCAD, ABB, Phoenix Contact en häwa.
Beschermdeksel voor CCS-inlets - optimale beveiliging met slimme functies
Met maximale beveiliging en eenvoudige bediening zijn ze baanbrekend voor de dagelijkse bruikbaarheid van elektrische bedrijfsvoertuigen: de nieuwe beschermdeksels voor CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact.
M8- en M12-apparaatconnectoren voor geautomatiseerde productieprocessen
Phoenix Contact breidt diens assortiment apparaatconnectoren voor de overdracht van data, signalen en vermogen uit. De nieuwe varianten in de maten M8 en M12 zijn geschikt voor directe integratie in SMT-soldeerprocessen.
Batterijhouder voor OCS- en POS-behuizing
De nieuwe batterijhouder OCS Bat Hold van Phoenix Contact is speciaal ontworpen voor de elektronicabehuizingen uit de OCS- en POS-serie.
De toekomst van proceswarmte: Phoenix Contact zet een nieuwe standaard voor betrouwbare automatisering in industriële proceswarmte
Het ecosysteem PLCnext Technology van Phoenix Contact voldoet nu aan wereldwijd geldende normen zoals DIN EN ISO 13577-2/4 en NFPA 85, 86, 87 voor industriële proceswarmte.
Installatiecontactoren en -relais voor gebouwen
Installatiecontactoren en -relais onderscheiden zich door een hoge betrouwbaarheid en efficiëntie. Ze zijn bijzonder geschikt voor gebruik in elektrische installaties op het gebied van gebouwenautomatisering.
Phoenix Contact breidt apparaatbeveiligingsportfolio uit: thermomagnetische bescherming bij een bouwbreedte van slechts 8 mm
Met PTCB TM brengt Phoenix Contact een nieuwe generatie thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars op de markt. Met een bouwbreedte van slechts 8 mm, rijgbare stroombewaking en directe overbrugbaarheid met het CLIPLINE complete systeem biedt de productfamilie een hoge efficiëntie en transparantie in de schakelkast en is het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.
Eenvoudige signaalbekabeling met M12 Push-Pull-connectoren
Phoenix Contact breidt zijn productportfolio uit met A-gecodeerde, achtpolige, voorgeconfectioneerde signaalkabels met M12 Push-Pull-connectoren. Ze maken een snelle en eenvoudige signaalbekabeling mogelijk.
Geconfectioneerde M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen
Phoenix Contact presenteert de nieuwe M12 Push-Pull netwerkkabels, die een eenvoudige en betrouwbare high-speed gegevensoverdracht voor Ethernet-toepassingen mogelijk maken.
Aanraakbeveiligde printplaatconnectoren met schroefaansluiting
De serie PC 16 HC met uitgebreide aanrakingsveiligheid van Phoenix Contact biedt nu ook klassieke schroefverbindingstechnologie voor wereldwijd gebruik.
Onderhoudsvrije DC-UPS met geïntegreerde voeding en capacitieve batterijopslag
De toenemende digitalisering met dynamische processen en stijgend elektriciteitsverbruik vergen het uiterste van voedingsnetten.
M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor golfsoldeerprocessen
De nieuwe M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor golfsoldeerprocessen bieden een ruimtebesparende 3in1-oplossing. Ze maken een betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen via slechts één connector mogelijk.
Virtual PLCnext Control: op software gebaseerde besturing voor de toekomst van de industrie
Met Virtual PLCnext Control introduceert Phoenix Contact een op software gebaseerde besturingsoplossing die automatiseringsfuncties flexibel in gevirtualiseerde IT-omgevingen mogelijk maakt.
Nieuwe Outdoor Web-Panels
De nieuwe Web-Panels uit de WP 6000-productfamilie van Phoenix Contact zijn speciaal ontworpen voor gebruik onder extreme omstandigheden buiten.
Nieuwe Layer 2-switches
De Raptor-switches uit de EP4200- en EP5200-serie van Phoenix Contact bieden uitgebreide Layer 2-functies met hoge performance en beschikbaarheid. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in kritische infrastructuren en in de energiesector.
Cybersecure draadloze outdoor routers voor explosiegevaarlijke omgevingen
Het portfolio draadloze outdoor routers van Phoenix Contact wordt uitgebreid met nieuwe varianten die ontwikkeld zijn voor gebruik in zone 2 explosiegevaarlijke omgevingen. De apparaten hebben een IECEx-en ATEX-toelating en kunnen daardoor veilig worden gebruikt in deze veeleisende industriële omgevingen.
Automatisering met relais heroverwogen: het netwerkcompatibele remote relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway met multiprotocolkoppeling met de besturing
Het modulaire remote relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet-gateway van Phoenix Contact met flexibele kanaaltoewijzing optimaliseert eenvoudige toepassingen met maximaal 56 I/O-kanalen. Hoge flexibiliteit en intuïtieve netwerkintegratie zijn dankzij de compatibiliteit met gangbare besturingssoftware mogelijk.
M17 PRO-hybrideconnector volgens IEC-norm
De nieuwe M17 PRO-hybrideconnector volgens IEC-norm 61076-2-117 van Phoenix Contact bepaalt nieuwe maatstaven op het gebied van compatibiliteit en flexibiliteit.
Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren
Het nieuwe Click-in-moduleframe uit de Heavycon-serie van Phoenix Contact vereenvoudigt consequent de confectionering en installatie van heavy-duty connectoren. Dankzij de Click-in-vergrendeling zonder gereedschap kunnen de inzetstukken snel en betrouwbaar worden gemonteerd – geheel zonder schroeven.
Aansluitklemmen met Push-X-technologie voor aansluiting vanaf 0,34 mm²
Het Push-X-productenprogramma groeit: met de nieuwe XT 1,5-aansluitklemmen breidt Phoenix Contact de serie uit met varianten voor aderdoorsnedes van 0,34 tot 2,5 mm².
HEAVYCON Power-contactblokmodulen voor toepassingen met hoge stromen
De nieuwe HEAVYCON Power-contactblokmodulen van Phoenix Contact zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen met hoge stromen tot 300 A. Door andere modulen voor signaal-, data- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, ontstaat een zeer compacte interface.
Software-update voor AC-laadcontrollers: CHARX control modular nu met uitgebreide cybersecurity-functies
De AC-laadcontroller CHARX control modular van Phoenix Contact vormt de kern van een intelligente en toekomstbestendige laadinfrastructuur. Met de nieuwe software release 1.8 voldoet deze niet alleen aan de huidige eisen van de RED-richtlijn, maar is deze ook goed voorbereid op de aankomende Cyber Resilience Act (CRA).
Gegevensinterfaces voor schakelkasten en apparaten
De nieuwe Data Service Interfaces (DSI) van Phoenix Contact bieden een comfortabele oplossing voor servicewerkzaamheden aan schakelkasten en apparaten. Met verschillende interfaces, zoals RJ45 en USB, maken de ruimtebesparende service-interfaces een eenvoudige en snelle koppeling van elektrische hulpapparaten mogelijk.
Nieuwe houder voor fotovoltaïsche panelen – snelle montage, flexibel in gebruik
Met de nieuwe POS Panelfix-houders van Phoenix Contact kunnen PV-panelen van 20 tot 200 Wp eenvoudig en snel worden bevestigd, ongeacht de fabrikant.
Nieuwe overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen
Met VALVETRAB US-SPP breidt Phoenix Contact de Safe Protection Plus-productfamilie uit met UL-goedgekeurde overspanningsbeveiligingsmodulen voor de Noord-Amerikaanse markt. De apparaten zijn volgens de NEMA-norm geschikt voor alle gangbare typen voedingsnetvormen.
Nieuwe online configurator voor heavy-duty connectoren
De HEAVYCON- configurator is een online tool voor de eenvoudige, snelle en veilige configuratie van heavy-duty connectoren. Het grote aantal mogelijke combinaties maakt het vaak moeilijk om de juiste oplossing te kiezen, zelfs voor experts. De configurator ondersteunt gebruikers bij het selecteren, valideren en visualiseren van connectoren en bespaart kostbare tijd in de projectbusiness.
Voeding voor wandmontage nu ook met Push-in-aansluiting
De TRIO POWER-voedingen voor wandmontage met een vermogen tot 2,5 kW beschikken nu over een Push-in-aansluiting. De apparaten met een uitgangsspanning van 24 of 48 V DC onderscheiden zich door een hoge vermogensdichtheid en efficiëntie in een compacte bouwvorm.
Nieuwe, configureerbare signaalzuilen met IO-Link-interface
Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma van meldapparaten uit met drie nieuwe, configureerbare signaalzuilen uit de PSD-SC-serie. De modellen bieden tot 15 RGB-segmenten, verschillende bedrijfsmodi en kunnen eenvoudig worden geparametreerd dankzij de IO-Link-interface.
Compacte led-signaleringslampen voor directe integratie van de machine
Met de nieuwe led-signaallichtserie PSD-SL biedt Phoenix Contact een compacte oplossing voor toepassingsgerichte signalering direct op machinefuncties. De lampen zijn veelzijdig inzetbaar, robuust gebouwd en zijn geschikt voor zowel binnen als buiten.
Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster
Phoenix Contact presenteert de nieuwe niet-afgeschermde board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie voor datasnelheden tot 52 Gbit/s. Dankzij hun compatibiliteit met de PCB-footprints van de afgeschermde FP-0,8-varianten bieden de connectoren meer flexibiliteit bij het design van printplaten. De uitwisseling tussen afgeschermde en niet-afgeschermde varianten kan zonder de printplaat aan te passen worden uitgevoerd.
Van machinedata naar AI-gedreven inzichten: Directe semantische integratie met PLCnext Technology en WolkAbout AIrport
Voor alle bedrijven die de volgende stap willen zetten in het verzamelen, structureren en slim toepassen van industriële data biedt Wolkabout een laagdrempelige oplossing met behulp van WolkConnect voor PLCnext Technology. Een lichtgewicht IoT-connector voor iedere industriële infrastructuur die data van edge-to-cloud streamt waar AI de data semantisch modelleert. De WolkConnect is nu beschikbaar in de PLCnext Store.
Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie
Met de nieuwe lithium-accumodules met IQ Technology breidt Phoenix Contact diens portfolio uit met krachtige energieopslagoplossingen met een capaciteit van 284 Wh.
Elektronicabehuizing met thermische simulatie
Elektronicabehuizingen met bijpassende koellichamen en geoptimaliseerde printplaat-lay-outs bieden optimale koeling en hogere apparaatprestaties. Voor elektronicabehuizingen uit de BC-, ME-IO-, ICS- en UCS-serie biedt Phoenix Contact daarom een combinatie van bijpassende koellichamen en een unieke simulatieservice die de thermische efficiëntie van het apparaat maximaliseert.
Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC: Nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-communicatie-interface
De mogelijke toepassingen van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC zijn uitgebreid. Dankzij de nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-interface kan het systeem in andere communicatiesystemen worden gebruikt.
Eenvoudige aansluiting van schakelkasten met Push-X en Combi-insteekzone
De nieuwe steekbare aansluitklemmen met Push-X-aansluiting en Combi-insteekzone van Phoenix Contact zetten nieuwe maatstaven in de bedradingstechniek. Deze combinatie maakt moeiteloze en efficiënte aansluiting mogelijk in schakelkastbouw door het veldniveau te verbinden met voorgeconfectioneerde COMBI-stekers.
IFS PROFIsafe Gateway voor de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters
Met de IFS PROFIsafe Gateway van Phoenix Contact kunnen netwerkcompatibele motorstarters eenvoudig in PROFIsafe-netwerken worden geïntegreerd en in veiligheidstoepassingen worden gebruikt.
Functionele veiligheid tot SIL 3 in explosiegevaarlijke omgevingen
De configureerbare veiligheidsmodules van de productfamilie PSRmodular XC van Phoenix Contact zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit breidt het aantal toepassingen nog verder uit.
mGuard Secure Cloud met nieuwe versie 3.1
De nieuwe versie van de mGuard Secure Cloud is nu beschikbaar en maakt veilige toegang tot machines en systemen op afstand mogelijk.
Nieuwe eenpolige overspanningsbeveiliging Valvetrab SPP
De type-2-overspanningsbeveiligingsmodules uit de productfamilie Safe Protection Plus (SPP) van Phoenix Contact zijn nu ook verkrijgbaar in een enkelpolige uitvoering. Dit voegt vijf kant-en-klare producten toe aan de bestaande serie, die elk verkrijgbaar zijn met en zonder meldcontact.
De juiste keuze met de nieuwe online configurator voor systeembekabeling voor besturingen
De nieuwe online configurator voor systeembekabeling voor besturingen van Phoenix Contact ondersteunt de eenvoudige en snelle selectie van een oplossing voor systeembekabeling op maat.
Onderscheidingen voor PLC-INTERFACE-relais Circuit Breaker in de VS
PLC-INTERFACE-relais met Circuit Breaker van Phoenix Contact wint goud bij de Control Engineering 2025 Product of the Year Awards en de titel 'Most Valuable Product' bij de Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards in de VS.
Energy Management Service - On-Premises: Efficiënt energiebeheer volgens ISO 50001 voor duurzame bedrijfsvoering
De energiebeheeroplossing "Energy Management Service - On-Premises" is de kern van een strategische samenwerking tussen Phoenix Contact en EMPURON. De software biedt krachtige analysetools waarmee energiegegevens uitgebreid kunnen worden geanalyseerd en zinvolle rapporten kunnen worden opgesteld. Dit helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over energiebesparing.
Gebogen M12 apparaatconnector voor THR
Phoenix Contact biedt gebogen M12-connectoren voor reflow (THR)-verwerking aan, die speciaal zijn ontwikkeld voor geautomatiseerde productie.
UNO POWER-voedingen - nieuwe varianten met Push-in en uitgebreid spanningsbereik
Phoenix Contact breidt zijn portfolio uit met nieuwe voedingen: de UNO POWER tot 90 W met Push-in-aansluittechniek en een uitgebreid spanningsbereik tot 277 V AC. Ze vormen de optimale voeding voor eenfasige toepassingen in compacte schakelkasten. De nieuwe voedingen van 30 tot 90 W maken indruk met hun hoge vermogensdichtheid, efficiëntie en de Push-in-aansluiting. Hierdoor zijn ze ideaal voor industriële toepassingen en compacte schakelkasten.
Phoenix Contact en TECSAFE: meer organisatie en efficiëntie met individuele shadowboards voor handgereedschap
De samenwerking van Phoenix Contact met TECSAFE biedt een extra mogelijkheid om oplossingen op maat te bieden die een betere organisatie en meer efficiëntie mogelijk maken.
Nieuwe accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen
Phoenix Contact introduceert nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen op de markt. Een mechanische polarisatie en de gekleurde markering bereiden de nieuwe connectoren voor op het gebruik met accuomvormers.
Multifunctioneel veiligheidsrelais: twee beveiligingsfuncties in één apparaat
Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni van Phoenix Contact kunnen tot twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De uitgebreide dekking van veelgebruikte veiligheidsfuncties maakt de flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.
Device and Update Management op Docker Hub
Met de Device and Update-service op basis van OPC UA van Phoenix Contact is het mogelijk om automatiseringsapparaten onafhankelijk van de fabrikant te beheren en actualiseren. De software, die eerder beschikbaar was als een Windows-service, is nu ook beschikbaar als een Docker Container voor gebruik in Linux-systemen.
Milieubewaking als basis voor vraaggerichte irrigatie
De juiste omgang met water als hulpbron is altijd belangrijk geweest, en is vooral belangrijk in tijden van klimaatverandering. Uitgebreide milieubewaking is de eerste stap om extremen zoals overstromingen of droogte beter beheersbaar te maken. In de stedelijke omgeving wordt bodemvocht bijvoorbeeld gemeten in groene ruimten. Hierdoor kan vraaggerichte irrigatie worden gerealiseerd.
Nieuwe IO-Link-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht
Phoenix Contact voegt nieuwe IO-Link-koppelmodulen toe aan zijn portfolio voor contactloze energie- en dataoverdracht. Het innovatieve product maakt contactloze data-uitwisseling mogelijk tussen IO-Link-devices in bestaande automatiseringssystemen en biedt talloze voordelen voor gebruikers.
Nieuwe compacte IO-Link-device I/O-boxen voor de veldinstallatie
De nieuwe IO-Link-device I/O-boxen van Phoenix Contact voegen robuuste apparaten toe aan het portfolio van de Axioline E-productfamilie. Deze bieden digitale signaalverwerking en flexibele aansluitmogelijkheden voor veeleisende omgevingen.
Kant-en-klare aansluitdozen voor PV-installaties op daken en op de grond
In de All Electric Society is groene elektriciteit altijd betrouwbaar beschikbaar tegen een lage prijs. Naast windenergie levert zonne-energie een aanzienlijke bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie. Specialisten die PV-installaties plannen en installeren moeten zorgen voor een hoge beschikbaarheid en prestaties. Phoenix Contact biedt hiervoor stringboxen (GAK) uit de Solarline productlijn aan, zowel voor kleine dakinstallaties als combinerboxen voor grote vrijstaande installaties.
CCS-inlets met voorgemonteerde kabelboom: de kant-en-klare oplossing voor e-voertuigen
De universeel inzetbare CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact fungeren als High-Power-Charging-interface met laadvermogens tot maximaal 700 kW, die de laadtijden van elektrische voertuigen en mobiele machines sterk verkort. Voor het eerst zijn CCS-type-2-inlets met voorgemonteerde kabelbomen nu verkrijgbaar als kant-en-klare oplossing.
CCS-megawatt-laadkabel tot 1000 kW – High Power Charging opnieuw uitgevonden
De tweede generatie van de vloeistofgekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional van Phoenix Contact levert in Boost Mode tot 1 MW. Met dit laadvermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in enkele minuten worden opgeladen, maar ook bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer inzetbaar.