Modulaire contactblokken met functie voor heavy-duty connectoren
Met de nieuwe contactinzetmodules Heavycon HC-M-MWF voor industriële connectoren biedt Phoenix Contact een hoge mate van functionaliteit voor veldbekabeling. De modulaire contactblokken hebben een functieschacht en een scheidingszone. Hierdoor worden bijvoorbeeld de potentiaalbruggen of de beveiliging van diensten direct bij de toepassing gerealiseerd.
Decentrale bovenbouwen besparen ruimte in de schakelkast en zorgen voor minder bekabeling. De innovatieve contactinzetmodules maken het mogelijk om functionaliteit over te brengen van de schakelkast naar het veld. De multifunctionele scheidingszone en de dubbele functieschacht zijn belangrijke kenmerken van de 5-polige contactblokken. Een snelle en individuele potentiaalverdeling wordt mogelijk gemaakt door steekbruggen. De uitschakelzone biedt flexibel gebruik van zekeringen, componenten en scheidingsstekers. Zo kunnen bijvoorbeeld eenvoudige energiedoorsturing en stringbeveiliging worden gerealiseerd. Push-in Technology maakt een veilige en gereedschapsloze aderaansluiting mogelijk van 0,14 tot 2,5 mm². De modules zijn geschikt voor moduleframes van HEAVYCON en bieden schok- en trillingsbestendigheid volgens DIN EN 61373. Door verschillende transmissiemedia te combineren in een heavy-duty connector wordt een interface op maat gecreëerd en worden signalen, data en vermogen op een ruimtebesparende manier overgedragen.