Componenten voor de gebouwenautomatisering

Automatiseringstechniek voor Niagara Framework®

Vind de juiste automatiseringstechniek voor de bewaking, besturing en optimalisering van gebouwfuncties. Profiteer van ons uitgebreide assortiment besturingseenheden, ons gebouwbeheersysteem en onze analysesoftware in de cloud.

Nieuwe producten

Gebouwenbesturing ILC 2250 BI
Besturing voor ruimteautomatisering

Besturing voor gecentraliseerde gebouwenautomatisering

Wanneer betrouwbaarheid een hoge prioriteit heeft

Om complexe projecten met de eisen van de CRA te kunnen realiseren, werd de ILC 2x50 BI-productfamilie uitgebreid met een sterkere vermogensklasse. Met maximaal 63 I/O-uitbreidingsmodules is de gebouwenbesturing ideaal voor het automatiseren van primaire installaties of gehele etages.

Belangrijkste kenmerken

  • Processor met vier kernen met meer geheugen
  • Uitgebreide veiligheidsfuncties
  • Geïntegreerde vier-poorts Ethernet-switch
  • Max. 63 I/O-modulen kunnen worden aangesloten
  • Engineering met Emalytics en Niagara Framework®
  • Geïntegreerde webserver
  • 2 USB-C-aansluitingen

Uw voordelen

  • Toekomstbestendig dankzij meer rekenvermogen
  • Volledige beveiliging, want er wordt voldaan aan de eisen van de Cyber Resilience Act (CRA)
  • IoT- en gebouwenprotocollen kunnen naadloos worden geïntegreerd
  • Eenvoudige vervanging van de ILC 2050 BI (-L) voor retrofitting

Besturing voor ruimteautomatisering

Groot aantal flexibel te gebruiken I/O-kanalen

De modulaire besturing van de Catan-productfamilie in REG-formaat kan dankzij de multifunctionele I/O-kanalen flexibel worden gebruikt. De verschillende uitbreidingsmodulen worden via het Single Pair Ethernet in een netwerk gekoppeld. Het plug-in-display ondersteunt bij de inbedrijfstelling en het onderhoud.

Belangrijkste kenmerken

  • Compacte REG-bouwvorm
  • I/O-kanalen geoptimaliseerd voor ruimteautomatisering
  • Geïntegreerde 3-poorts Ethernet-switch
  • Aansluiting van maximaal 16 I/O-modulen via SPE
  • Ondersteuning van meerdere protocollen op basis van het Ethernet, RS-485 en USB
  • Engineering via Emalytics en het Niagara Framework

Uw voordelen

  • Ruimte- en kostenbesparing dankzij zeer flexibele I/O-configureerbaarheid
  • Ondersteuning van inbedrijfstelling en onderhoud met plug-in-display voor lokale bediening
  • Krachtige uitbreidingsbus maakt ook verdeelde installatie mogelijk
  • Interfaces voor IoT-toepassingen
  • Cradle-to-cradle-duurzaamheidslabel verwerkt in het design

Gebouwenbesturing en uitbreidingsmodulen


Gebouwenbesturingen

Besturingen voor ruimte- en gebouwenautomatisering

Ontdek onze besturingseenheden voor het digitaliseren van uw bestaande of nieuwe gebouwen. Kom meer te weten over duurzame systeemintegratie van primaire installaties en innovatieve technologieën in ruimteautomatisering.

Gebouwbeheersysteem (BMS)


Screenshot Emalytics

Beheersysteem voor gebouwenautomatisering

Ontdek hoe u ons op het Niagara Framework® gebaseerde gebouwbeheersysteem Emalytics kunt gebruiken om uw installaties, systemen en vakgebieden op intelligente wijze in een netwerk te koppelen en holistisch te analyseren.

Logo Niagara Framework® en Tridium-partnerschap

Bent u op zoek naar een geschikte Niagara Framework®-partner?

Partner "Powered by Niagara" beschrijft de nauwe samenwerking tussen Tridium en Phoenix Contact bij de ontwikkeling van hardware- en softwareoplossingen voor gebouwenautomatisering op basis van het open Niagara Framework®. De aanvullende toekenning van het Platinum Partnership, de hoogste onderscheiding in het Tridium "Growth Partner Program (GPP)", onderstreept daarbij het gezamenlijke succes.

Uw voordelen van ons partnerschap

  • Verhoog de efficiëntie van uw projecten met onze exclusieve softwarebibliotheken en trainingsaanbiedingen
  • U kunt onze innovatieve besturingssystemen ook gebruiken om softwareprojecten van andere partners naadloos in het Niagara Framework® te integreren
  • Profiteer van één van de grootste partners in het netwerk met een bijzonder uitgebreid programma uit een enkele bron, van voeding tot cybersecurity-concepten
Gebouwbedrijf op basis van gegevens
Digitaliseer gebouwen eenvoudig met onze cloudoplossing

Met onze Smart Building Cloud kunt u uw lopende bedrijfskosten aanzienlijk verlagen, de efficiëntie van uw gebouw verhogen en flexibel blijven aan de systeemkant.

Oplossingen ontdekken
Gebouwenbesturing bedienen met een tablet