Videobewaking voor industrie en bedrijven
Of u slechts enkele camera's in een kleine industriële installatie of honderden camera's voor de beveiliging van grotere objecten of gebieden wilt gebruiken: Phoenix Contact heeft schaalbare netwerkoplossingen, die flexibel aan uw videobewakingssysteem kunnen worden aangepast.
Wij bekijken het netwerk van uw videobewaking in zijn geheel. Als specialist voor alle producten en diensten die u nodig hebt tussen camera en videoserver bieden wij u industriële oplossingen aan waarmee geen enkel beeld verloren gaat. De betrouwbaarheid van uw videobewaking is afhankelijk van het netwerk dat alle componenten met elkaar verbindt.
Een overzicht van de videobewaking
Wilt u meer weten over onze videobewakingsoplossingen en heeft u geen zin om veel tekst te lezen? Bekijk dan gewoon onze video.
Om de hoogste veiligheid voor uw toepassingen te waarborgen, laten wij u in de demonstratie de voordelen van geïntegreerde, industriële videobewakingsoplossingen zien.
Innovatieve producten voor videobewaking
Phoenix Contact levert complete industriële bewakingsoplossingen van videoserver tot en met camera met producten die robuust zijn en ook in extreme omstandigheden betrouwbaar functioneren. Tot het aanbod behoren geïntegreerde oplossingen, zoals de Smart Ethernet Box, de GBit ethernet-extender of afzonderlijke componenten voor uw schakelkast, die zich flexibel aan uw videobewakingssysteem aanpassen.
De complete oplossing, de Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box Het all-in-one-apparaat voor videobewaking
Traditionele camera-aansluitboxen voor videobewaking hebben vele zwakke punten. De bekabelde aansluitkasten worden vaak opgebouwd met verschillende componenten die niet geschikt zijn voor gebruik in industriële toepassingen of in de buitenruimte.
De Smart Ethernet Box verbindt IP-bewakingscamera's veilig met de videoserver en verenigt voeding, Ethernet-switch, overspanningsbeveiliging en aansluittechniek in één compact apparaat. Talrijke management- en monitoringfuncties garanderen een betrouwbare werking van uw video-installatie.
Bovendien biedt de Smart Ethernet Box een voor de industrie geschikt design met een gebruikersgericht installatiecomfort. Door de geïntegreerde montageadapter voor wand- en mastmontage wordt het installeren aanmerkelijk vereenvoudigd en versneld. Zo bespaart u tijd bij het plannen en installeren.
Gigabit Ethernet-extender voor breedbandtoepassingen
GBit Ethernet-extender Highspeed-Ethernet tot 1 km
De Gigabit-extenders maken breedband Gigabit-toepassingen mogelijk over alle 2-aderige kabels en coaxkabels tot 1 km. Gebruik bestaande kabels voor veeleisende Ethernet-toepassingen en minimaliseer de investeringskosten van uw installatie.
Met de functies Power-over-Link (PoL) en Power-over-Ethernet (PoE) voorziet u het gehele netwerk en de aangesloten deelnemers van spanning via de datakabels.
Modulaire videobewakingsoplossing met individuele componenten voor de aansluitbox
Modulaire oplossing Afzonderlijke componenten voor uw toepassing
Als alternatief voor de kant-en-klaar voorgeconfectioneerde Smart Ethernet Box biedt Phoenix Contact een scala aan producten op het gebied van aansluit- en communicatietechniek – combineerbaar tot een toepassingsgerichte oplossing tussen camera en videoserver.
Gebruik onze afzonderlijke componenten van industriële kwaliteit om uw individuele camera-aansluitkasten te bouwen en sluit uw camera's zo efficiënt en robuust op uw netwerk aan als nooit tevoren.
Wij begeleiden u tijdens de essentiële fasen van uw project
Service en support voor uw videobewakingsinstallatie
Onze branchedeskundigen adviseren u in elke fase van uw projectcyclus en indien gewenst, voeren zij ook de engineering van uw installatie uit. In het onafhankelijke en geaccrediteerde Phoenix Testlab worden alle Phoenix Contact-componenten intensief getest.
Schakelkastoplossingen worden volgens de vereiste normen en richtlijnen ontwikkeld en geconstrueerd. U kunt er zeker van zijn dat onze kant-en-klare oplossingsproducten aan hoge eisen voldoen.
LinkedIn: Industrial communication en cyber-security Voeg u nu bij onze gemeenschap!
Industriële communicatienetwerken stellen ons in staat om op betrouwbare wijze gegevens van het veld via het besturingsniveau naar de cloud te verzenden. Op onze LinkedIn-pagina Industrial communication en cyber-security vindt u interessante informatie over netwerkbeschikbaarheid, cyber-security, onderhoud op afstand en nog veel meer. Voeg u bij onze gemeenschap!