Cybersecurity Consultancy

Wilt u weten welke risico’s uw machines, installaties of productienetwerk lopen? Onze gecertificeerde cybersecurity consultants brengen uw situatie in kaart en helpen u met concrete vervolgstappen. Plan eenvoudig en snel een vrijblijvend oriënterend gesprek in.
Cybersecurity consultancy

Cybersecurity begint met inzicht

Voor veel organisaties is duidelijk dát cybersecurity aandacht vraagt. De uitdaging zit vaak in de volgende stap: waar begint u, welke risico’s zijn het meest urgent en hoe vertaalt u normen zoals IEC 62443 naar uw machines, installaties en processen? Ook wetgeving zoals de NIS2 en de Cyber Resilience Act maakt het belangrijk om grip te krijgen op uw OT-omgeving en de maatregelen die daarbij passen.

Welke vraag u ook heeft: tijdens een oriënterend gesprek bekijken we samen welke ondersteuning bij uw situatie past.

Waarmee kunnen wij u helpen?

  1. Inzicht in uw huidige situatie
    We brengen risico’s, kwetsbaarheden en aandachtspunten binnen uw OT-omgeving in kaart.

  2. Een veilig netwerkconcept
    We helpen u bij het ontwerpen of verbeteren van de beveiliging van uw machines, installaties en industriële netwerken.

  3. Cybersecurity in uw processen
    We ondersteunen u bij het opnemen van cybersecurity in uw werkwijzen, verantwoordelijkheden en bedrijfsprocessen.

  4. Ondersteuning bij de implementatie
    Onze consultants geven niet alleen advies. Zij kunnen u ook begeleiden bij het toepassen van passende maatregelen binnen uw organisatie.

Wat levert cybersecurity consultancy u op?

• Meer inzicht in de risico’s en aandachtspunten binnen uw OT-omgeving.
• Een duidelijker beeld van passende technische en organisatorische maatregelen.
• Ondersteuning bij het vertalen van de IEC 62443 norm naar uw machines, installaties en processen.
• Een onderbouwd vertrekpunt voor de vervolgstappen binnen uw organisatie.

Zo verloopt uw aanvraag

  1. U vraagt een gesprek aan
    Vertel ons kort waar u ondersteuning bij zoekt.

  2. Wij nemen contact met u op
    Binnen drie werkdagen nemen we contact met u op om het oriënterende gesprek in te plannen. Dit gesprek zal in de meeste gevallen plaatsvinden via MS Teams.

  3. U bespreekt uw situatie met een consultant
    Tijdens het gesprek onderzoeken we uw hulpvraag en bespreken we welke vervolgstappen mogelijk zijn.

  4. Samen bekijken we de vervolgstap(pen)
    Na het gesprek bekijken we samen welke ondersteuning en vervolgstappen bij uw situatie passen.

Vraag nu een kosteloos adviesgesprek aan
Bespreek uw cybersecurityvraag

Wilt u weten waar de risico’s binnen uw OT-omgeving liggen en welke vervolgstappen bij uw organisatie passen? Bespreek uw situatie met een van onze cybersecurity consultants.

PLAN EEN GESPREK
Onze cybersecurity consultants

Advies op basis van de IEC 62443 norm

De IEC 62443 norm beschrijft eisen voor de cybersecurity van industriële automatiserings- en besturingssystemen. Onze consultants gebruiken deze norm als uitgangspunt bij het analyseren en beveiligen van OT-omgevingen.
Daarbij kijken zij niet alleen naar techniek. Ook processen, verantwoordelijkheden en de levenscyclus van machines en installaties spelen een rol.

Waarom Phoenix Contact?

Phoenix Contact is fabrikant, machinebouwer en eindgebruiker van eigen productielijnen. Daardoor bekijken we industriële cybersecurity vanuit verschillende perspectieven. We weten bovendien uit eerste hand hoe complex cybersecurity in OT-omgevingen kan zijn, omdat we deze uitdagingen zelf dagelijks ervaren in onze eigen productieomgeving.

Wat dit betekent

IEC 62443-4-1 Ons ontwikkelings- en productieproces voor veilige producten is sinds 2018 gecertificeerd.
IEC 62443-4-2 Binnen ons portfolio zijn producten beschikbaar die volgens deze norm zijn gecertificeerd.
IEC 62443-2-4 Onze dienstverlening voor veilige automatiseringsoplossingen is gecertificeerd.
360°-security-aanpak Een holistische aanpak: techniek, processen en verantwoordelijkheden worden samen bekeken.

Veelgestelde vragen

Voor welke organisaties is cybersecurity consultancy bedoeld?
De dienstverlening richt zich op organisaties die industriële machines, installaties of productienetwerken willen beveiligen en ondersteuning zoeken bij OT-cybersecurity.

Kan ik ook terecht met vragen over de NIS2 of de Cyber Resilience Act?
U kunt uw vraag over de NIS2 of de Cyber Resilience Act in het aanvraagformulier toelichten. Tijdens het oriënterende gesprek bekijken we welke ondersteuning Phoenix Contact bij uw specifieke situatie kan bieden.

Is het eerste gesprek vrijblijvend?
Ja. Het eerste gesprek is bedoeld om uw hulpvraag te verkennen en mogelijke vervolgstappen te bespreken.

Wanneer wordt er contact met mij opgenomen?
Na uw aanvraag nemen we binnen drie werkdagen contact met u op om het oriënterende gesprek in te plannen.