Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 1250 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Gebouwbeheersysteem
Het gebouwmanagementsysteem Emalytics is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van uw gebouw. Emalytics brengt management- en de bedieningsinrichting plus de energiemonitoring in één intelligent platform onder. Met het IoT-gebaseerde framework kunt u de gegevens en informatie van alle afzonderlijke onderdelen naar behoefte controleren, evalueren en verwerken. Profiteer van een eenvoudige engineering en een platform voor alle processen en applicaties in uw gebouw.
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-1250
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-500
Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 500 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-250
Emalytics Controller-licentie voor 1250 extra datapunten
Emalytics Controller-licentie voor de integratie van 250 datapunten (aparte onderhoudslicentie vereist)
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-100
Emalytics Controller-licentie voor 500 extra datapunten
Onderhoudslicentie (1 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-10000