Onderhoudslicentie (5 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-100
Gebouwbeheersysteem
Het gebouwmanagementsysteem Emalytics is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van uw gebouw. Emalytics brengt management- en de bedieningsinrichting plus de energiemonitoring in één intelligent platform onder. Met het IoT-gebaseerde framework kunt u de gegevens en informatie van alle afzonderlijke onderdelen naar behoefte controleren, evalueren en verwerken. Profiteer van een eenvoudige engineering en een platform voor alle processen en applicaties in uw gebouw.
Niagara Catan Controller 50 gegevenspunten (vereist NC4-50-SMA-XXX-onderhoud)
Onderhoudslicentie (3 jaar) voor de Emalytics Controller-licentie NC4-500
Emalytics Supervisor-licentie voor CSV-database-driver
Upgrade van de Emalytics Supervisor-licentie voor connectiviteit met een extra Emalytics Controller (de aanschaf van meerdere update-licenties is mogelijk om meer dan één extra controller te integreren).
Runtime-licentie voor Emalytics View voor de visualisatie van maximaal 500 Niagara-datapunten. Deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.
Runtime-licentie voor Emalytics View voor de visualisatie van maximaal 50000 Niagara-datapunten. Deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.
Upgrade van de Emalytics Supervisor-licentie van SUP-100 voor connectiviteit met een willekeurig aantal exemplaren van Emalytics Controller (SUP-UNL)
Emalytics Supervisor-licentie voor 1250 extra datapunten
Upgrade-licentie voor Emalytics View om de runtime-licentie uit te breiden van 2500 Niagara-datapunten naar 10000 datapunten, deze licentie is niet begrensd qua tijd.
Houd er rekening mee dat de volgende informatie moet worden verstrekt bij de aankoop van deze licentie: de host-ID van de machine waarop Emalytics View draait en het e-mailadres waarnaar de licentie moet worden verzonden.