Modulaire AC-outlets met beperkte installatiediepte – voor flexibele en ruimtebesparende montage
De CHARX connect modular type 2-outlets van Phoenix Contact zijn nu verkrijgbaar met een beperkte installatiediepte: met de derde generatie presenteert het bedrijf een geoptimaliseerde oplossing voor flexibele en ruimtebesparende integratie in oplossingen voor de laadinfrastructuur.
Door de installatiediepte met bijna 20 mm te verminderen, bieden de nieuwe outlet een ruimtebesparing tot en met 38 procent in vergelijking met de vorige generatie. Ze zijn ideaal voor compacte thuisladers en laadpalen met beperkte installatieruimte. Ook nieuw is dat de outlet nu rechtstreeks op de printplaat kan worden gemonteerd, als alternatief voor de traditionele installatie met steekbare aansluitkabels. De nieuwe generatie biedt bovendien de keuze uit drie actorposities op 4 uur, 8 uur en 12 uur. Dit maakt een specifieke aanpassing aan verschillende installatiesituaties mogelijk. De outlet is zowel geschikt voor front- als achterwandmontage.
Net als zijn voorganger is ook de derde generatie gebaseerd op een tweemaal bekroond, modulair systeem. De individuele componenten en functies kunnen afzonderlijk worden gecombineerd: IP55-beschermdeksel in ronde of vierkante uitvoering, optioneel met geïntegreerde statusindicatie met RGB-led en shutter. De steekbare aansluitkabels zijn ook in verschillende lengtes en vermogensklassen verkrijgbaar, optioneel ook met temperatuursensoren. Bovendien is de nieuwe generatie volledig compatibel met alle componenten van de CHARX connect modular-familie en biedt daardoor maximale ontwerpvrijheid voor fabrikanten van AC-laadinfrastructuur.
De AC-outlets voldoen ook aan bijzonder hoge eisen op het gebied van veiligheid, robuustheid en design, zodat ze zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden betrouwbaar werken. De optioneel geïntegreerde PTC-temperatuursensoren beschermen tegen oververhitting, terwijl de mechanische shutter zorgt voor aanrakingsveiligheid volgens de norm volgens beschermklasse IPXXD. Bovendien bieden de volledig omspoten, speciaal gecoate contacten een uitstekende bescherming tegen corrosie, een lange levensduur en een efficiënte vermogensoverdracht. De intuïtieve bediening met één hand en de compacte, robuuste bouwvorm met glasvezelversterkte kunststof maken de CHARX connect modular tot de ideale oplossing voor een veeleisende laadinfrastructuur – ook in bijzonder kleine ruimtes.