De AC-laadcontroller CHARX control modular van Phoenix Contact vormt de kern van een intelligente en toekomstbestendige laadinfrastructuur. Met de nieuwe software release 1.8 voldoet deze niet alleen aan de huidige eisen van de RED-richtlijn, maar is deze ook goed voorbereid op de aankomende Cyber Resilience Act (CRA).
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Software-update voor AC-laadcontrollers: CHARX control modular nu met uitgebreide cybersecurity-functies
CCS-inlets met voorgemonteerde kabelboom: de kant-en-klare oplossing voor e-voertuigen
De universeel inzetbare CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact fungeren als High-Power-Charging-interface met laadvermogens tot maximaal 700 kW, die de laadtijden van elektrische voertuigen en mobiele machines sterk verkort. Voor het eerst zijn CCS-type-2-inlets met voorgemonteerde kabelbomen nu verkrijgbaar als kant-en-klare oplossing.
CCS-megawatt-laadkabel tot 1000 kW – High Power Charging opnieuw uitgevonden
De tweede generatie van de vloeistofgekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional van Phoenix Contact levert in Boost Mode tot 1 MW. Met dit laadvermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in enkele minuten worden opgeladen, maar ook bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer inzetbaar.
Functionele verbeteringen voor AC-laadcontrollers: WLAN-mogelijkheid en andere functies
De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen. Met software release 1.7.0 is het schaalbare portfolio uitgebreid met WLAN-mogelijkheden en extra functies voor meer installatie- en onderhoudsgemak en een betere beveiliging.
Voertuig-laadcontrollers als interfaceoplossing tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig
De standalone voertuig-laadcontroller CHARX control vehicle van Phoenix Contact maakt DC-laden mogelijk via CCS-inlets voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen.
NACS komt eraan en Phoenix Contact is voorbereid: AC-laadkabels voor 50 A en 80 A vanaf eind 2024
Als specialist in de elektromobiliteit-laadtechniek biedt Phoenix Contact aan het eind van het jaar de eerste SAE-conforme en UL-gecertificeerde NACS-laadkabels voor AC-laadstromen tot 80 A aan.
Compacte CCS-type 1-laadkabels – De optimale laadoplossing tot 125 kW
De DC-laadkabels van de CHARX connect compact-familie van Phoenix Contact worden uitgebreid met de nieuwe vermogensklasse 125 kW.
Type 2 CCS-laadkabels in een nieuw behuizingsdesign – robuust, onderhoudsvriendelijk en doordacht
De nieuwe generatie beproefde CCS-laadconnectoren CHARX connect standard van Phoenix Contact is geschikt voor de opbouw van DC-laadpalen en dekt het gemiddelde vermogensbereik van 150 tot 250 kW (150 tot 250 A/1000 V). In het nieuwe behuizingsdesign biedt de productfamilie veel verbeteringen op het gebied van robuustheid, veiligheid, facturering en onderhoud.
RFID-lezer voor AC-laadcontrollers met leddisplay en zoemer
De nieuwe RFID-lezer met configureerbaar leddisplay en zoemer van Phoenix Contact wordt gebruikt in combinatie met de CHARX control modular-laadcontrollers en is geschikt voor montage in thuisladers of laadpalen.
Universele CCS-inlets – nu continu laden met 375 kW
De CHARX connect universal CCS-voertuig-inlets van Phoenix Contact maken nu ook High Power Charging mogelijk met continu 375 kW.
Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel met CE-certificering voor continu laden tot 250 kW
Met de nieuwe generatie GB/T-DC-laadkabels CHARX connect standard biedt Phoenix Contact een CE-gecertificeerde laadkabel volgens de huidige Chinese GB/T-standaard 20234 aan voor de wereldwijde elektromobiliteit en overeenkomstige toepassingen.
Phoenix Contact E-Mobility breidt verder uit in China
Phoenix Contact breidt zijn E-Mobility-productiecapaciteiten uit met een nieuwe fabriek in Lishui, China. Na het Chinese hoofdkantoor en een andere productielocatie in Nanjing is dit de derde fabriek van de Phoenix Contact-groep in China.
Comfortabele AC-verdelermodule voor 19"-laadpalen
De nieuwe verdelermodule CHARX power distribute van Phoenix Contact voedt alle componenten in uw 19"-laadpaal. De inkomende AC-netspanning kan worden verdeeld over maximaal vijf vermogensmodulen. De besturingsmodule wordt ook van stroom voorzien. Geïntegreerde beveiligingsfuncties zorgen voor maximale veiligheid van de nageschakelde modulen en kabels.
Ruimtebesparende EMpro DC-energiemeter voor manipulatiebestendige meting en nauwkeurige facturering
De nieuwe compacte EMpro DC-energiemeter van Phoenix Contact maakt ruimtebesparende, nauwkeurige en manipulatiebestendige directe meting van stromen en spanningen tot 650 A/1000 V DC mogelijk.
De alleskunner in 19-inch formaat: DC-laadcontroller CHARX control integrated voor snelladers
De DC-laadcontroller CHARX control integrated van Phoenix Contact combineert alle functies voor het besturen en bewaken van een 19" laadpaal in één apparaat.