NACS komt eraan en Phoenix Contact is voorbereid: AC-laadkabels voor 50 A en 80 A vanaf eind 2024

30-07-2024
NACS-laadkabels voor AC-laden met tot en met 80 A

Als specialist in de elektromobiliteit-laadtechniek biedt Phoenix Contact aan het eind van het jaar de eerste SAE-conforme en UL-gecertificeerde NACS-laadkabels voor AC-laadstromen tot 80 A aan.

De North American Charging Standard (NACS) speelt een centrale rol bij de elektrificatie van de verkeerssector en de uitbreiding van de laadinfrastructuur in Noord-Amerika. De NACS-AC-laadkabels van de CHARX connect eco-familie voldoen aan de Noord-Amerikaanse automobielnorm SAE J3400. De automobielnorm werd eind 2023 aangenomen en is gebaseerd op het ontwerp van de eigen Tesla-laadconnnector.

De volgens UL 2251 gecertificeerde NACS-laadkabels van Phoenix Contact hebben alle veiligheidstechnische UL-tests doorstaan. Voor de elektrische veiligheid zijn de vermogenscontacten van de NACS-laadconnector conform UL-vereiste voorzien van een vingeraanrakingsveiligheid die voldoet aan beschermklasse IP2XB. Volledig omgoten kunststof kappen op de uitstekende pennen van de vermogenscontacten zorgen ervoor dat de aanrakingsbeveiliging permanent op zijn plaats blijft. Zo worden elektrische ongelukken door het per ongeluk aanraken van de vermogenscontacten uitgesloten en wordt ook de uitvalveiligheid van NACS-laadpalen verhoogd. De optionele geïntegreerde temperatuursensoren voor de beveiliging tegen oververhitting dragen bij aan de hoge beschikbaarheid van de NACS-laadinfrastructuur. Bovendien beschermt de volledige waterdichtheid in de lengterichting van de laadconnector de stroomvoerende delen.

De AC-laadconnectoren zijn afgestemd op de montagevereisten van NACS-laadpalen. Ze zijn verkrijgbaar met een 25 ft lange, niet-geconfectioneerde kabel of kunnen op verzoek individueel worden geconfectioneerd. Van flexibele striplengten en stapsgewijs snijden tot vercrimping of verdichting met ultrasone lastechnologie.

Met de NACS-laadkabels CHARX connect eco maakt Phoenix Contact de snelle opbouw van een normconforme en veilige AC-laadinfrastructuur in Noord-Amerika mogelijk.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications