Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Gekoelde CCS-laadkabel CHARX connect professional voor laadvermogen tot 1.000 kW

CCS-megawatt-laadkabel tot 1000 kW – High Power Charging opnieuw uitgevonden

De tweede generatie van de vloeistofgekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional van Phoenix Contact levert in Boost Mode tot 1 MW. Met dit laadvermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in enkele minuten worden opgeladen, maar ook bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer inzetbaar.

Gekleurde RJ45-patchkabels

Gekleurde RJ45 patchkabels voor CAT6A-toepassingen

Phoenix Contact breidt zijn productportfolio uit met gekleurde patchkabels uit de serie RJ45 Building, die speciaal zijn ontwikkeld voor toepassingen in schakelkasten. De nieuwe kabels zijn verkrijgbaar in acht kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart.

CHARX control vehicle verzorgt de high-level-communicatie (TCP/IP) via Powerline (PLC) tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig

Voertuig-laadcontrollers als interfaceoplossing tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig

De standalone voertuig-laadcontroller CHARX control vehicle van Phoenix Contact maakt DC-laden mogelijk via CCS-inlets voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen.

Beursfoto electronica

Phoenix Contact op electronica 2024: focus op innovatieve aansluittechniek en hernieuwbare energie

Onder het motto 'Change Forward – de toekomst die men kan aanraken' presenteert Phoenix Contact dit jaar producthighlights voor de overdracht van signalen, data en vermogen op electronica 2024 in München (12 tot 15 november). De beurspresentatie richt zich op baanbrekende aansluittechnologieën en oplossingen voor de laadinfrastructuur, hernieuwbare energie en gelijkstroomoplossingen voor de All Electric Society industrie.

NACS-laadkabels voor AC-laden met tot en met 80 A

NACS komt eraan en Phoenix Contact is voorbereid: AC-laadkabels voor 50 A en 80 A vanaf eind 2024

Als specialist in de elektromobiliteit-laadtechniek biedt Phoenix Contact aan het eind van het jaar de eerste SAE-conforme en UL-gecertificeerde NACS-laadkabels voor AC-laadstromen tot 80 A aan.

Compacte CCS-type 1-laadkabels voor laadvermogens tot 125 kW

Compacte CCS-type 1-laadkabels – De optimale laadoplossing tot 125 kW

De DC-laadkabels van de CHARX connect compact-familie van Phoenix Contact worden uitgebreid met de nieuwe vermogensklasse 125 kW.

DC-laadkabel type 2 van de nieuwe generatie

Type 2 CCS-laadkabels in een nieuw behuizingsdesign – robuust, onderhoudsvriendelijk en doordacht

De nieuwe generatie beproefde CCS-laadconnectoren CHARX connect standard van Phoenix Contact is geschikt voor de opbouw van DC-laadpalen en dekt het gemiddelde vermogensbereik van 150 tot 250 kW (150 tot 250 A/1000 V). In het nieuwe behuizingsdesign biedt de productfamilie veel verbeteringen op het gebied van robuustheid, veiligheid, facturering en onderhoud.

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel met CE-certificering voor continu laden tot 250 kW

Met de nieuwe generatie GB/T-DC-laadkabels CHARX connect standard biedt Phoenix Contact een CE-gecertificeerde laadkabel volgens de huidige Chinese GB/T-standaard 20234 aan voor de wereldwijde elektromobiliteit en overeenkomstige toepassingen.