Voertuig-laadcontrollers als interfaceoplossing tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig

21-01-2025
CHARX control vehicle verzorgt de high-level-communicatie (TCP/IP) via Powerline (PLC) tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig

De standalone voertuig-laadcontroller CHARX control vehicle van Phoenix Contact maakt DC-laden mogelijk via CCS-inlets voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen.

De controller verzorgt de high-level-communicatie (TCP/IP) via Powerline (PLC) op CAN volgens DIN 70121 en ISO 15118 tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig. Het bestuurt het DC-laadproces, de vergrendelingsactor, de optionele led-statusindicatie, de start-/stopfunctie evenals de HV-contactoren en analyseert bovendien de temperatuursensoren.

De voertuig-laadcontroller kan snel worden geconfigureerd met de voorparametrering voor de CCS-voertuig-inlet CHARX connect universal. CHARX control vehicle is bovendien geschikt voor V2G voor bidirectioneel opladen volgens ISO 15118-20 en kan universeel worden gebruikt voor alle soorten elektrische voertuigen met een CCS-inlet. De controller heeft een E1-toelating voor wegvoertuigen en is voorbereid om te voldoen aan zowel de UN R155- als de UN R156-regelgeving in het algehele cybersecurityconcept van het voertuig. De voertuig-laadcontroller voldoet bovendien aan de hoge veiligheidsnormen van de automobielsector.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications