Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren

21-01-2025
Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren

Phoenix Contact rondt het programma voor gegevensoverdracht via koper af. De nieuwe gefilterde printplaatconnectoren breiden het bestaande productenprogramma uit met RJ45-uitvoeringen met geïntegreerde overdracht voor toepassingen tot 1 Gbit/s.

Dankzij de filtervarianten voor alle gangbare Ethernet-toepassingen vereenvoudigen de nieuwe RJ45-busconnectoren het Ethernet-design-proces, verminderen ze de complexiteit van de printplaat en verkleinen ze het EMC-risico. De printplaatconnectoren met 90° en 180° enkele poort zijn geschikt voor golfsoldeer- (THT) en reflow- (THR) verwerkingsprocessen, waardoor geautomatiseerde verwerking mogelijk is. Dankzij het robuuste industriële design kunnen ze ook onder veeleisende omstandigheden worden gebruikt. De RJ45-busconnectoren staan transmissiesnelheden tot en met 1 Gbit/s toe en beschikken optioneel over schermveren evenals leds voor de visuele statusindicatie van de interface.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications