Snelle en nauwkeurige nulsneden zonder herhaaldelijk meten

21-01-2025
Nulsnijblok in gebruik met de PPS-montagerailsnijder

Het nulsnijblok voor montagerailsnijders optimaliseert het handmatig snijden van geperforeerde montagerails door snel en reproduceerbaar nulsneden mogelijk te maken zonder dat tijdrovend, herhaaldelijk meten is vereist.

Verschillende nulsnijvoorwaarden kunnen eenvoudig worden ingesteld met een verstelbare schuifregelaar, wat de flexibiliteit en efficiëntie van het snijproces aanzienlijk verhoogt. Deze adapter van Phoenix Contact is met name geschikt voor de geperforeerde montagerailtypen NS 35/7,5, NS 35/15 en NS 15. Voor een veilig houvast is het nulsnijblok met een cilindrische pen en magneten uitgerust. Deze is volledig compatibel met de PPS-profielsnijders van Phoenix Contact en zorgt zo voor een naadloze integratie in bestaande systemen. Het nulsnijblok zorgt ervoor dat de geperforeerde montagerails altijd op hetzelfde punt worden gesneden, waardoor een uniform gatenpatroon voor alle montagerails wordt gewaarborgd. De constant hoogwaardige nulsneden zijn mogelijk met slechts één instelling. Omdat herhaaldelijk meten en markeren niet meer nodig is, worden meet- en afleesfouten verminderd en wordt er aanzienlijk veel tijd bespaard.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management