Nieuwe online configurator voor heavy-duty connectoren

27-08-2025
Onlinegereedschap voor het configureren van heavy-duty connectoren

De HEAVYCON- configurator is een onlinegereedschap voor de eenvoudige, snelle en veilige configuratie van heavy-duty connectoren. Het grote aantal mogelijke combinaties maakt het vaak moeilijk om de juiste oplossing te kiezen, zelfs voor experts. De configurator ondersteunt gebruikers bij het selecteren, valideren en visualiseren van connectoren en bespaart kostbare tijd in de projectbusiness.

Het gereedschap biedt een intelligente combinatiecontrole die verkeerde combinaties vermijdt. Projectgerichte configuraties kunnen worden benoemd, opgeslagen en gedeeld. Geregistreerde gebruikers hebben toegang tot prijzen, hoeveelheidseenheden en productbeschikbaarheid.

Er zijn drie instapmogelijkheden:
• Gebruikers ontvangen kant-en-klare oplossingsvoorstellen die ze direct kunnen bestellen of individueel kunnen aanpassen.
• De wizardmodus gebruikt eenvoudige vragen om u naar de ideale voorselectie in de 3D-configuratie te leiden en is ideaal om aan de slag te gaan.
• De expertmodus maakt een vrije configuratie mogelijk, zodat gebruikers kunnen beslissen of ze de volledige connector of slechts één kant willen configureren – vooral handig voor projectgerelateerde vereisten.

Het onlinegereedschap is wereldwijd beschikbaar op de website van Phoenix Contact en hoeft niet te worden geïnstalleerd.

Perscontact
Eva von der Weppen | Corporate Communications