Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Onlinegereedschap voor het configureren van heavy-duty connectoren

Nieuwe online configurator voor heavy-duty connectoren

De HEAVYCON- configurator is een onlinegereedschap voor de eenvoudige, snelle en veilige configuratie van heavy-duty connectoren. Het grote aantal mogelijke combinaties maakt het vaak moeilijk om de juiste oplossing te kiezen, zelfs voor experts. De configurator ondersteunt gebruikers bij het selecteren, valideren en visualiseren van connectoren en bespaart kostbare tijd in de projectbusiness.

HEAVYCON-connectoren voor datacenters

HEAVYCON-industriële connectoren voor datacenters

De nieuwe HEAVYCON-connectoren voor datacenters van Phoenix Contact optimaliseren de energieoverdracht van de PDI naar het IT-rack en bieden een robuuste energieoverdracht tot 70 A. De lage overgangsweerstand van de crimpcontacten vermindert de benodigde energie met wel 60 procent. Door de lagere warmteontwikkeling is er ook minder koeling nodig.

Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

Phoenix Contact biedt gebogen M12-connectoren voor reflow (THR)-verwerking aan, die speciaal zijn ontwikkeld voor geautomatiseerde productie.

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

Nieuwe accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen

Phoenix Contact introduceert nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen op de markt. Een mechanische polarisatie en de gekleurde markering bereiden de nieuwe connectoren voor op het gebruik met accuomvormers.

Energieverdeler van de serie PRC 20

Steekbare energieverdeler van de serie PRC 20

De nieuwe steekbare energieverdeler tot 20 A van Phoenix Contact is de ideale oplossing voor snelle en eenvoudige installatie via plug-and-play.

Accupoolconnector van de serie BPC

Veilige aansluitingen voor energieopslagsystemen

De nieuwe connectoren beveiligd tegen ompoling uit de BPC-serie van Phoenix Contact zijn ideaal voor gebruik in batterijopslag. Dankzij hun 360° draaibaarheid en verschillende aansluitmethodes bieden ze de gebruiker een hoge mate van flexibiliteit.

Gestandaardiseerd connectorsysteem voor Profinet over SPE

Gestandaardiseerd connectorsysteem voor Profinet over SPE

Profibus & Profinet International bieden met hun technologieën talrijke innovaties en interoperabiliteit, onafhankelijk van de fabrikant. Dit begint al bij de Connectivity met connectoren en kabels.

GameChangers voor de apparaataansluiting

GameChangers: de revolutie in apparaataansluiting

Phoenix Contact presenteert de GameChangers voor de apparaataansluiting: met geavanceerde ideeën, technieken en materialen bieden zij oplossingen voor meer snelheid, compactheid, lichtheid, robuustheid, flexibiliteit en prestaties in de apparatenbouw.

Heavy-duty connectoren met schroefdraad

Heavy-duty connectoren met schroefdraad

Phoenix Contact biedt aanbouwbehuizingen met schroefdraad voor eenvoudige en tijdbesparende installatie van de Heavycon D7-connectoren. Deze kunnen met een M25- of M32-contramoer moeiteloos in ronde wanduitsparingen worden bevestigd of met overeenkomstige schroefdraad direct in motoren en apparaten worden geschroefd.

Contactinzetmodules met functie voor heavy-duty connectoren

Modulaire contactblokken met functie voor heavy-duty connectoren

Met de nieuwe contactinzetmodules Heavycon HC-M-MWF voor industriële connectoren biedt Phoenix Contact een hoge mate van functionaliteit voor veldbekabeling. De modulaire contactblokken hebben een functieschacht en een scheidingszone. Hierdoor worden bijvoorbeeld de potentiaalbruggen of de beveiliging van diensten direct bij de toepassing gerealiseerd.

Beursfoto electronica

Phoenix Contact op electronica 2024: focus op innovatieve aansluittechniek en hernieuwbare energie

Onder het motto 'Change Forward – de toekomst die men kan aanraken' presenteert Phoenix Contact dit jaar producthighlights voor de overdracht van signalen, data en vermogen op electronica 2024 in München (12 tot 15 november). De beurspresentatie richt zich op baanbrekende aansluittechnologieën en oplossingen voor de laadinfrastructuur, hernieuwbare energie en gelijkstroomoplossingen voor de All Electric Society industrie.

HEAVYCON TSC-contactblokken voor het testen van transformatoren

Heavy-duty connectoren voor meet- en testtaken op het gebied van beveiligingstechniek

De nieuwe HEAVYCON TSC-contactblokken van Phoenix Contact worden gebruikt in middenspanningsschakelinstallaties. Ze zijn speciaal ontworpen voor meet- en testtaken en bieden een robuuste oplossing voor tijdelijke of permanente steekverbindingen.

Push-Lock-aansluiting ontmoet Push-Pull-snelvergrendeling

Confectioneerbare M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling en Push-Lock-aansluiting

De bewezen voordelen van de M12-connectoren zijn onder andere hun robuustheid die geschikt is voor de industrie, en de compacte afmetingen. Phoenix Contact breidt deze sterke punten uit met eenvoudige bediening zonder gereedschap. De Push-Pull-snelvergrendeling en de Push-Lock-aderaansluiting maken de confectionering en installatie moeiteloos en betrouwbaar.

Heavy-duty connector met Push-in-contactblokken

Push-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren voor vermogensoverdracht

Met Push-in-contactblokken voor HEAVYCON-modulaire heavy-duty connectoren van Phoenix Contact kunt u aders eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten. De nieuwe contactblokken voor toepassingen met hoge stromen dragen betrouwbaar stromen tot 100 A over.

Printklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen van kunststoffen op biologische basis

CO₂-reductie door het gebruik van biogebaseerde kunststoffen in apparatenaansluittechniek

Phoenix Contact richt zich op een geleidelijke overstap naar meer duurzaamheid in zijn producten. Er zijn al oplossingen in de productcategorieën Printklemmen, Connectoren en Elektronicabehuizingen die vanwege procesoptimalisaties en duurzame materialen hun CO₂-balans duidelijk hebben verbeterd.

Single Pair Ethernet System Alliance op de Hannover Messe en logo

Single Pair Ethernet System Alliance opnieuw met eigen stand op de Hannover Messe

In april vindt de Hannover Messe weer plaats: het belangrijkste internationale evenement voor alle technologieën die te maken hebben met industriële transformatie.

Y-verdelers en H-verdelers van het IPD-installatiesysteem

Eenvoudig en zonder gereedschap energie verdelen met installatieverdelers

Het IPD-installatiesysteem van Phoenix Contact is een betrouwbare en handige oplossing voor energieverdeling, zelfs in moeilijke inbouwsituaties. Dankzij de Push-in Technology en het bajonetsnelvergrendelingsmechanisme maakt het systeem de veilige installatie zonder gereedschap van connectoren, wanddoorvoeren en verdelers mogelijk.

Connectoren voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen

Connectoren voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen

De confectioneerbare QPD STAK 3- en QPD STAS 3-installatieconnectoren van Phoenix Contact maken de elektro-installatie eenvoudiger. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen.

Heavycon Evo meervoudige kabelwartel in gebruik

Meervoudige kabelwartels voor maximale flexibiliteit

De industriële connectoren Heavycon Evo van Phoenix Contact bieden een innovatieve oplossing voor vele toepassingen dankzij de unieke, flexibel monteerbare kabelwartel met bajonetsluiting. De kabelaansluitrichting kan direct op de montageplaats worden vastgelegd en op elk moment weer worden gewijzigd. De meervoudige kabelwartels voor Heavycon Evo zijn nieuw.

IPD-installatiekabels

Geconfectioneerde IPD-installatiekabels

Het IPD-installatiesysteem van Phoenix Contact is volledig steekbaar en maakt de aansluiting van 3- en 5-polige kabels mogelijk. Push-Lock als aansluittechniek zonder gereedschap biedt tijdbesparende installatie van flexibele en massieve aders van 0,5 tot 2,5 mm².