GameChangers: de revolutie in apparaataansluiting

12-11-2024
GameChangers voor de apparaataansluiting

Phoenix Contact presenteert de GameChangers voor de apparaataansluiting: met geavanceerde ideeën, technieken en materialen bieden zij oplossingen voor meer snelheid, compactheid, lichtheid, robuustheid, flexibiliteit en prestaties in de apparatenbouw.

Innovatieve connectoren, zoals de dubbeldraads connectoren voor het Single Pair Ethernet, overtuigen niet alleen door hun overdrachtssnelheid, maar bieden ook meer snelheid tijdens het design-in, de inbouw en de inbedrijfstelling. Printplaatconnectoren tonen hun prestaties in een bijzonder kleine ruimte. Elke millimeter wordt gebruikt voor meer prestaties en functionele dichtheid, bijvoorbeeld bij printplaatconnectoren met Push-in-aansluiting in de rastermaat van 6,35 mm. Innovatieve aansluittechnologieën, zoals de hendel-bedienbare printplaataansluitingen of de M12-connectoren met Push-pull-snelvergrendeling, zorgen voor een bijzonder eenvoudige apparaataansluiting.

Robuuste producten met hoge beschermklassen, zoals weerbestendige outdoor-behuizingen of installatieconnectoren voor een veilige energieverdeling, zijn geschikt voor een Powerplay, ook onder ruwe omstandigheden. Flexibele en aanpasbare connectoren en behuizingen breiden de ontwerpmogelijkheden van de apparaten uit. Krachtige connectoren leveren het volledige vermogen voor veeleisende toepassingen. Bijvoorbeeld de fabrikantonafhankelijke, compatibele M17- en M23-connectoren voor algemene signaal- en vermogensoverdracht of connectoren voor batterijopslagsystemen tot 1500 V.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications