Phoenix Contact presenteert de nieuwe niet-afgeschermde board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie voor datasnelheden tot 52 Gbit/s. Dankzij hun compatibiliteit met de PCB-footprints van de afgeschermde FP-0,8-varianten bieden de connectoren meer flexibiliteit bij het design van printplaten. De uitwisseling tussen afgeschermde en niet-afgeschermde varianten kan zonder de printplaat aan te passen worden uitgevoerd.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster
27-08-2025
GameChangers: de revolutie in apparaataansluiting
12-11-2024
Phoenix Contact presenteert de GameChangers voor de apparaataansluiting: met geavanceerde ideeën, technieken en materialen bieden zij oplossingen voor meer snelheid, compactheid, lichtheid, robuustheid, flexibiliteit en prestaties in de apparatenbouw.
Floating en high speed uniek gecombineerd
21-03-2024
De nieuwe board-to-board connector uit de FS 0,635-serie met floatingfunctionaliteit van Phoenix Contact biedt een hoge tolerantiecompensatie van ± 0,7 mm in de X- en Y-richting. Bij een raster van 0,635 mm is deze tolerantie groter dan het raster zelf. In Z-richting is een extra steektolerantie van 0,6 mm mogelijk.