Phoenix Contact heeft een nieuwe connector voor aderdoorsneden tot 2,5 mm² toegevoegd aan zijn serie printplaatconnectoren met innovatieve Push-X-technologie. Dankzij de Push-X-technologie kunt u flexibele en massieve aders snel en vrijwel zonder krachtsinspanning aansluiten door deze in te schuiven.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Push-X in printplaatconnector XPC 2,5
GameChangers: de revolutie in apparaataansluiting
Phoenix Contact presenteert de GameChangers voor de apparaataansluiting: met geavanceerde ideeën, technieken en materialen bieden zij oplossingen voor meer snelheid, compactheid, lichtheid, robuustheid, flexibiliteit en prestaties in de apparatenbouw.
Connectoren met Push-in Technology
De nieuwe Connexis DD31PS-connectoren met Push-in-aansluittechniek van Phoenix Contact vereenvoudigen en versnellen de aansluiting in het veld en in de fabriek.
Phoenix Contact op electronica 2024: focus op innovatieve aansluittechniek en hernieuwbare energie
Onder het motto 'Change Forward – de toekomst die men kan aanraken' presenteert Phoenix Contact dit jaar producthighlights voor de overdracht van signalen, data en vermogen op electronica 2024 in München (12 tot 15 november). De beurspresentatie richt zich op baanbrekende aansluittechnologieën en oplossingen voor de laadinfrastructuur, hernieuwbare energie en gelijkstroomoplossingen voor de All Electric Society industrie.
CO₂-reductie door het gebruik van biogebaseerde kunststoffen in apparatenaansluittechniek
Phoenix Contact richt zich op een geleidelijke overstap naar meer duurzaamheid in zijn producten. Er zijn al oplossingen in de productcategorieën Printklemmen, Connectoren en Elektronicabehuizingen die vanwege procesoptimalisaties en duurzame materialen hun CO₂-balans duidelijk hebben verbeterd.
Push-in-printklemmen voor vermogenselektronica tot 125 A
De SPT 35-printklem van Phoenix Contact voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1.000 V is momenteel de krachtigste Push-in-printklem op de markt.
Push-in-printplaatconnectoren voor KNX automatisering
Met de PTS 0,5-serie breidt Phoenix Contact zijn assortiment voor de gebouwenautomatisering uit met compacte printplaatconnectoren voor de KNX-communicatie. J-Y(ST)Y-installatiekabels (0,6 mm en 0,8 mm) kunnen via de Push-in-aansluiting zonder gereedschap en tijdbesparend worden aangesloten.
Nieuwe connectoren van de PC 6-serie met schroefaansluiting
Het programma printplaatconnectoren voor de vermogenselektronica van Phoenix Contact wordt verder uitgebreid. Met de nieuwe PC 6-printplaatconnectoren met schroefaansluiting is voor het nieuwe poolbeeld met uitgebreide aanrakingsveiligheid ook de klassieke aansluittechniek verkrijgbaar.
Printklem voor Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) biedt een krachtige technologie voor de realisatie van Industrie 4.0- en IIot-toepassingen. De printklemmen van de Combicon-serie van Phoenix Contact zorgen voor een optimale aansluittechniek.