De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Push-in-printklemmen voor vermogenselektronica tot 125 A

21-03-2024
Push-in-printklem SPT 35/..-H

De SPT 35-printklem van Phoenix Contact voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1.000 V is momenteel de krachtigste Push-in-printklem op de markt.

Met de nieuwe SPT 35/...-H breidt het bedrijf zijn assortiment hogestroomprintklemmen met veeraansluittechnologie uit met de horizontale aderaansluitrichting.

De golfsoldeerbare printklemmen zijn standaard verkrijgbaar in de uitvoeringen een- tot vijfpolig. In de rastermaat 15 mm worden aders met een doorsnede van max. 35 mm² met behulp van de comfortabele Push-in-aansluittechniek zonder gereedschap aangesloten. De gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact. Door de horizontale aansluitings- en bedieningsrichting is de productserie ideaal voor toepassing in de voorzijde van het apparaat.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications