Nieuwe connectoren van de PC 6-serie met schroefaansluiting

20-02-2024
PC 6-connectoren

Het programma printplaatconnectoren voor de vermogenselektronica van Phoenix Contact wordt verder uitgebreid. Met de nieuwe PC 6-printplaatconnectoren met schroefaansluiting is voor het nieuwe poolbeeld met uitgebreide aanrakingsveiligheid ook de klassieke aansluittechniek verkrijgbaar.

De verhoogde aanraakveiligheid in overeenstemming met IEC/UL 61800-5-1 biedt extra veiligheid. Samen met de tegen aanraking beschermde basiselementen worden met slechts één steekverbinding vingerveilige printplaat- en apparaatuitgangen gerealiseerd. Omgekeerde steekverbindingen zijn dus niet langer nodig.

De nieuwe PC 6-serie is verkrijgbaar met een aantal polen van twee tot zes. Naast de standaardversie zonder vergrendeling van connector en basiselement is er ook een variant met middenflens. De middenflens is zeer ruimtebesparend in vergelijking met de conventionele schroefflens. Daarnaast is deze in kleur gecodeerd en kan intuïtief worden bediend.

De connectoren met een nominale doorsnede van 6 mm² in een raster van 7,62 mm hebben een stroombelastbaarheid van 41 A. Ze hebben hetzelfde poolbeeld als de LPC 6-connectoren met tijdbesparende hendelaansluittechniek en de busconnectoren PC 6/ ...-ST-BUS voor eenvoudig doorlussen van potentialen. De connectorseries zijn compatibel met de nieuwe PC 6-basiselementen. Naast de standaard basiselementen voor golfsolderen zijn er ook THR-basiselementen beschikbaar, voor integratie in het SMT-soldeerproces.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications