Printklem voor Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet (SPE) biedt een krachtige technologie voor de realisatie van Industrie 4.0- en IIot-toepassingen. De printklemmen van de Combicon-serie van Phoenix Contact zorgen voor een optimale aansluittechniek.
De netwerkvorming van slimme apparaten wordt steeds geavanceerder. Dit geldt met name voor sensoren die bij gebruik in het veld vaak worden blootgesteld aan hogere omgevingsomstandigheden. Naast de mogelijkheid om een IP-beschermde connector op dergelijke veldapparaten te integreren, is er ook de optie om een kabelwartel te gebruiken om de gewenste IP-beschermklasse te realiseren. In de apparaten kunnen daardoor printklemmen worden gebruikt die getest en geschikt zijn voor SPE-gegevensoverdracht. Dat biedt vele voordelen. Enerzijds heeft de apparaatfabrikant de vrijheid om de positie van de kleine SPE-klemmen op de printplaat te bepalen. Anderzijds profiteren ook de installateurs op locatie van de vertrouwde schroef- of Push-in-aansluittechniek. Dankzij de duidelijke kleurcodering en intuïtieve hantering worden de blauwe en witte aders van de SPE-kabel duidelijk en veilig aangesloten.