Connectoren met Push-in Technology

12-11-2024
Connexis-connectoren met Push-in Technology

De nieuwe Connexis DD31PS-connectoren met Push-in-aansluittechniek van Phoenix Contact vereenvoudigen en versnellen de aansluiting in het veld en in de fabriek.

De trend naar voorgeconfectioneerde oplossingen in de industriële productie biedt bedrijven de mogelijkheid om productieprocessen sneller en efficiënter te organiseren. Er zijn voor verschillende toepassingen in het veld echter ook aansluitingen die door de specialist ter plaatse moeten worden bekabeld.
De Push-in-aansluittechniek van de nieuwe wire-to-board-connectoren maakt hierbij de flexibele aansluiting mogelijk van componenten die niet zijn voorgeconfectioneerd. Dankzij de directe insteektechniek zonder gereedschap vergemakkelijkt Push-in de bekabeling van massieve en flexibele aders met adereindhuls. Om foutief insteken te voorkomen, biedt Phoenix Contact bovendien gepolariseerde connectoren en basiselementen aan.
De DD31PS-serie is vanwege verschillende bouwvormen en varianten geschikt voor talrijke toepassingen, zoals vrijhangende verbindingen en wanddoorvoeren. Bijvoorbeeld in robotica, lifttechniek of batterijbeheer. De wire-to-board-connectoren met Push-in-aansluiting zijn verkrijgbaar als tweerijige versie in vier tot twintig polen met een 3,81 mm-raster. Ze vormen een aanvulling op het bestaande programma van de wire-to-board-connectoren met crimp-aansluittechniek.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications