HEAVYCON Power-contactblokmodulen voor toepassingen met hoge stromen
De nieuwe HEAVYCON Power-contactblokmodulen van Phoenix Contact zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen met hoge stromen tot 300 A. Door andere modulen voor signaal-, data- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, ontstaat een zeer compacte interface.
De nieuwe Power-contactblokmodulen zijn in twee versies verkrijgbaar: met crimpaansluiting voor aders tot 120 mm² en met Push-in-aansluiting voor aders tot 16 mm². Een bijzonder kenmerk is het vergrendelen en ontgrendelen van de crimpcontacten zonder gereedschap. Hierdoor is een snelle en veilige aansluiting mogelijk, zelfs in kleine ruimtes of in ingebouwde toestand. Dankzij de Push-in Technology kunnen bovendien aders tot 16 mm² gemakkelijk en zonder gereedschap worden aangesloten.
De HEAVYCON Power-contactblokmodulen zijn gedimensioneerd voor een nominale spanning tot 1000 V en stromen tot 300 A. De modules zijn geschikt voor moduleframes van HEAVYCON en bieden schok- en trillingsbestendigheid volgens DIN EN 61373.