Gegevensinterfaces voor schakelkasten en apparaten

18-09-2025
Data Service Interfaces (DSI)

De nieuwe Data Service Interfaces (DSI) van Phoenix Contact bieden een comfortabele oplossing voor servicewerkzaamheden aan schakelkasten en apparaten. Met verschillende interfaces, zoals RJ45 en USB, maken de ruimtebesparende service-interfaces een eenvoudige en snelle koppeling van elektrische hulpapparaten mogelijk.

De DSI bevatten koppelingsmodulen, zoals USB type A 2.0, USB type A 3.0 en RJ45 CAT6A, evenals kabelaansluitmodulen in de RJ45 CAT6A-uitvoering. De verhoogde IP-beschermklasse van IP65/IP67 bij een gesloten beschermdeksel maakt de DSI ideaal voor gebruik in industriële omgevingen. Hiermee kunnen bijv. updates en onderhoudswerkzaamheden aan gesloten schakelkasten en apparaten direct, eenvoudig en snel worden uitgevoerd, waardoor lange procesonderbrekingen worden vermeden. De DSI's zijn geschikt voor voorwandmontage bij wanddiktes van 1 tot 5 mm. Dankzij de gestandaardiseerde wanduitsparing van Ø 22,5 mm maken de interfaces een ruimtebesparende inbouw mogelijk. Installatie vindt plaats zonder gereedschap en in korte tijd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om uw eigen logo toe te voegen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications