Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Elektronicabehuizingen met bijpassende koellichamen en geoptimaliseerde printplaat-lay-outs bieden optimale koeling en hogere apparaatprestaties. Voor elektronicabehuizingen uit de BC-, ME-IO-, ICS- en UCS-serie biedt Phoenix Contact daarom een combinatie van bijpassende koellichamen en een unieke simulatieservice die de thermische efficiëntie van het apparaat maximaliseert.

Onderste ICS-behuizingsdeel

Nieuw onderste behuizingsdeel voor elektronicabehuizingen uit de serie ICS

Het nieuwe onderste behuizingsdeel van de serie ICS van Phoenix Contact biedt met een breedte van 50 mm de grootst mogelijke printplaatoppervlakte en creëert zo meer ruimte voor de elektronica die zich daarop bevindt.

Flexibele printplaatbevestiging voor profielbehuizingen UM

Flexibele printplaatbevestiging voor profielbehuizingen UM

De Evaluation-(EVA)-Board-houder voor de profielbehuizingen UM-BASIC en UM-PRO van Phoenix Contact is een flexibel instelbaar houdersysteem om printplaten van verschillende afmetingen vast te houden. Het systeem kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/-PRO 122-profiel van Phoenix Contact.

Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen

Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen

De ME-IO Slim is de efficiënte behuizingsoplossing van Phoenix Contact voor compacte besturingen die een dichte frontaansluittechniek vereisen. De modulebreedte van slechts 12 mm maakt een ruimtebesparend systeemontwerp mogelijk.

GameChangers voor de apparaataansluiting

GameChangers: de revolutie in apparaataansluiting

Phoenix Contact presenteert de GameChangers voor de apparaataansluiting: met geavanceerde ideeën, technieken en materialen bieden zij oplossingen voor meer snelheid, compactheid, lichtheid, robuustheid, flexibiliteit en prestaties in de apparatenbouw.

Beursfoto electronica

Phoenix Contact op electronica 2024: focus op innovatieve aansluittechniek en hernieuwbare energie

Onder het motto 'Change Forward – de toekomst die men kan aanraken' presenteert Phoenix Contact dit jaar producthighlights voor de overdracht van signalen, data en vermogen op electronica 2024 in München (12 tot 15 november). De beurspresentatie richt zich op baanbrekende aansluittechnologieën en oplossingen voor de laadinfrastructuur, hernieuwbare energie en gelijkstroomoplossingen voor de All Electric Society industrie.

Overzicht van de drie grootten van het Monitoring Case System MCS

Elektronicabehuizing voor sensor- en IIoT-toepassingen

Met de nieuwe MCS-serie biedt Phoenix Contact een doordachte behuizing voor een scala aan elektronica. Daarbij overtuigt de serie op alle niveaus: van installatie van de printplaat en eenvoudige montage tot en met het onderhoud van het apparaat. Het modulaire ontwerp van de behuizing is zeer praktisch.

Gebouw in aanbouw met PV-systeemoplossing uit de POS-serie

PV-systeemoplossing voor zelfvoorzienende energiesystemen

Phoenix Contact introduceert een op PV-panelen gebaseerde behuizingsoplossing met verschillende vermogensklassen tot 190 Wp. Het POS (Pico Off-Grid System) bestaat uit een water- en schokbestendige kunststof behuizing, een roestvaststalen paalbevestiging en een zonnepaneel. Om onafhankelijke oplossingen voor gebruik in het veld te creëren, kunnen computers, communicatie-eenheden, accu's en nog veel meer worden toegevoegd.

Printklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen van kunststoffen op biologische basis

CO₂-reductie door het gebruik van biogebaseerde kunststoffen in apparatenaansluittechniek

Phoenix Contact richt zich op een geleidelijke overstap naar meer duurzaamheid in zijn producten. Er zijn al oplossingen in de productcategorieën Printklemmen, Connectoren en Elektronicabehuizingen die vanwege procesoptimalisaties en duurzame materialen hun CO₂-balans duidelijk hebben verbeterd.

Outdoor-behuizing OCS

Grote outdoor-behuizingen voor de betrouwbare werking van autonome apparaatsystemen

Met de nieuwe generatie OCS-outdoor-behuizingen breidt Phoenix Contact zijn assortiment veldbehuizingen uit. De drie nieuwe, grotere behuizingsvarianten maken het gemakkelijker om meerdere elektronische componenten in één behuizing te installeren.

Connectoren voor montagerail-busconnectoren

Uitbreidingen voor ICS- en ME-IO-montagerail-busconnectoren

Met de behuizingsseries ME-IO en ICS biedt Phoenix Contact een uitgebreid assortiment voor de apparaatontwikkeling. De nieuwe uitbreidingsartikelen voor de montagerail-busconnectoren maken het nog eenvoudiger om een totaalsysteem uit meerdere modulen te implementeren.

ICS-printklemmen

Portfolio-uitbreidingen voor de elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Met de ICS-behuizingsserie biedt Phoenix Contact een veelzijdig behuizingssysteem voor toekomstgerichte automatiseringsapparaten.

UCS-koellichaamoplossingen

Passieve koellichamen en warmtespreiding voor UCS-elektronicabehuizingen

Embedded systems en single-board-computers worden steeds krachtiger en tegelijkertijd steeds compacter. Gecoördineerde concepten voor warmteafvoer zijn nodig om een betrouwbare werking te garanderen. Daarom biedt Phoenix Contact daarom een geïntegreerde koellichaam/warmtespreider-combinatie aan voor de behuizingsserie Universal Case System (UCS).

Thermische weergave van een elektrisch apparaat

Optimale elektronica-configuratie via thermosimulatie voor ontwikkelaars van apparaten

De online thermosimulatie van Phoenix Contact biedt nieuwe mogelijkheden voor de geschikte configuratie van industriële elektronica die zich al in de ontwikkelingsfase bevindt.

Modulaire ICS-behuizing met verschillende fillers en aansluittechniek

Nieuwe fillers voor modulaire ICS-behuizing

Voor de modulaire elektronicabehuizingen van de serie ICS van Phoenix Contact zijn nu ook fillers in de diepten 67,5, 90 en 112,5 mm beschikbaar.