Portfolio-uitbreidingen voor de elektronicabehuizingen van de ICS-serie
Met de ICS-behuizingsserie biedt Phoenix Contact een veelzijdig behuizingssysteem voor toekomstgerichte automatiseringsapparaten.
Nieuwe printklemmen in de twee rastermaten 5,0 mm en 3,5 mm breiden de talrijke aansluitmogelijkheden voor elektronicabehuizingen van de ICS-serie verder uit. Apparaatfabrikanten kunnen bij de nieuwe klemmen kiezen tussen een schroef- of een Push-in-aansluiting. De voordelen van de ICS-printklemmen zijn vaste aansluiting en eenvoudige hantering. De nieuwe klemmen kunnen worden gebruikt in ICS-behuizingen met een breedte van 20, 25 en 50 mm. De ICS-elektronicabehuizingen zijn verkrijgbaar in verschillende grootten en met een grote keuze aan aansluittechniek evenals ander toebehoren, zoals koellichamen, busconnectoren en displays.