Overspanningsbeveiliging voor VDSL-toepassingen in het multimediale veld
De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodule DT-TELE-WM-RJ45-PT-I van Phoenix Contact is ideaal voor de bescherming van telecommunicatie-eindapparaten.
De beveiligingsmodule heeft geen invloed op het bruikbare signaal, zelfs niet bij zeer hoge overdrachtssnelheden in super-vectoring tot 300 Mbit/s. De onafhankelijke tests bij Deutsche Telekom bewijzen dit. De combinatie van Push-in-techniek en RJ45-busconnectoren maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk. Eenvoudig vastklikken op de DIN-rail in de schakelkast, montage op een effen oppervlak of een geperforeerde plaat in de schakelkast (multimediaal veld) zijn snel gerealiseerd. De overspanningsbeveiligingsmodule DT-TELE-WM biedt zowel bescherming tegen overspanningen als bescherming tegen onjuiste installatie. Een geïntegreerd uitschakelmechanisme en elektronische stroombegrenzers bieden extra bescherming voor het modem tegen overstroom of onjuiste bekabeling. Overspanningsschade veroorzaakt door onweer kan worden voorkomen, wanneer alle apparaten zijn voorzien van beveiligingsmodulen.