Uitbreidingen voor ICS- en ME-IO-montagerail-busconnectoren

20-02-2024
Connectoren voor montagerail-busconnectoren

Met de behuizingsseries ME-IO en ICS biedt Phoenix Contact een uitgebreid assortiment voor de apparaatontwikkeling. De nieuwe uitbreidingsartikelen voor de montagerail-busconnectoren maken het nog eenvoudiger om een totaalsysteem uit meerdere modulen te implementeren.

Sommige toepassingen hebben gegevens en signalen uit de modulecommunicatie ook buiten het modulenetwerk nodig, bijvoorbeeld in het geval van een lijnsprong. Hier verbinden voedings- en aftakconnectoren voor de 8-polige montagerail-busconnectoren modulen op verschillende niveaus. Deze connectoren kunnen links, in het midden of rechts in de apparatencombinatie worden gestoken. Via de FMC-connector worden de polen in het veld bekabeld.

Voor apparaattoepassingen waarbij geen uitgang naar de printplaat nodig is, kan de overdracht van gegevens en signalen door een brug voor montagerail-busconnectoren onder de module worden doorgelust. Hierdoor kan het maximale printplaatoppervlak worden gebruikt.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications