Elektronicabehuizing voor sensor- en IIoT-toepassingen

27-08-2024
Overzicht van de drie grootten van het Monitoring Case System MCS

Met de nieuwe MCS-serie biedt Phoenix Contact een doordachte behuizing voor een scala aan elektronica. Daarbij overtuigt de serie op alle niveaus: van installatie van de printplaat en eenvoudige montage tot en met het onderhoud van het apparaat. Het modulaire ontwerp van de behuizing is zeer praktisch.

Het Monitoring Case System (MCS) is ideaal voor veldapparaten op het gebied van sensortechnologie evenals voor IoT- en IIoT-toepassingen. Dankzij beschermklasse IP65/IP67 kunnen de behuizingen zonder probleem in de industrie worden gebruikt. Als alternatief is er ook een IP40-versie verkrijgbaar. Dankzij de schuine rand van de behuizing kan de printplaat vrijwel horizontaal worden gemonteerd. Hierdoor glijden de voorgemonteerde connectoren door de boringen in de behuizing. Dit betekent dat de maximale printplaat kan overeenkomen met de voetafdruk van de behuizing en dat de installatieruimte maximaal wordt benut. In de praktijk overtuigt de elektronicabehuizing door extra scharnieren. Deze scharnieren worden achteraf in de behuizing geschoven en verbinden het bovenste behuizingsdeel en de afdekking met het onderste deel. Zo heeft u uw handen vrij voor onderhouds- of installatiewerkzaamheden. De afdichting is ook verbonden met de behuizing om verlies te voorkomen.

Gebruikers stellen verschillende oplossingen voor hun toepassing samen uit standaardcomponenten, optioneel toebehoren en het uitgebreide programma van aansluittechniek. De MCS is verkrijgbaar in drie maten en met verschillende frame- of dekselvarianten. De behuizing kan ook worden aangepast met bedrukkings- en markeringsmogelijkheden evenals door een mechanische bewerking.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications