Efficiënte en duurzame codering in de gebouweninfrastructuur

27-08-2024
Kabelmarkering in de gebouweninstallatie

Phoenix Contact biedt uitgebreide oplossingen voor de professionele codering in de gebouweninfrastructuur. Verschillende coderingstechnologieën, intuïtieve software, een breed assortiment materialen en uitgebreide diensten kunnen de werkprocessen aanzienlijk vereenvoudigen.

De krachtige coderingssystemen van Phoenix Contact zijn verkrijgbaar met resistente lasermarkering, veelzijdige uv-inkjetprint en flexibele thermische printers. De stationaire markeringssystemen zijn ideaal voor het verwerken van grote hoeveelheden applicaties. In de gebouweninfrastructuur worden markeringen echter vaak in de directe werkomgeving aangebracht. De mobiele, op accu werkende printers uit de THERMOMARK GO serie en de THERMOMARK Prime 2.0 serie bieden flexibele en gebruiksklare coderingsmogelijkheden direct op locatie. Ondersteund door de MARKING system app is het maken van markeringen efficiënt en intuïtief. Het MARKING system-portfolio dekt met de meest uiteenlopende markeringsmaterialen alle applicaties. Daartoe behoren bijvoorbeeld bedrukte waarschuwingslabels voor stroomcircuitcodering op noodverlichting conform DIN VDE 0108-100, brandbeveiligingslabels voor de codering van rookmelders conform DIN 4066 of gebods- en waarschuwingslabels conform ISO 7010. Bovendien kunnen bepaalde materialen ook worden geconfigureerd volgens individuele behoeften. Deze op maat gemaakte artikelen zijn ideaal voor kleine serieprojecten op het gebied van gebouweninfrastructuur. Nieuwe maten zijn snel beschikbaar en kunnen in kleine hoeveelheden individueel worden besteld. Met deze doordachte en holistische systeemoplossing kunnen installateurs de gebouweninfrastructuur eenvoudig coderen en aanzienlijk tijd en kosten besparen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management