PV-systeemoplossing voor zelfvoorzienende energiesystemen

27-08-2024
Gebouw in aanbouw met PV-systeemoplossing uit de POS-serie

Phoenix Contact introduceert een op PV-panelen gebaseerde behuizingsoplossing met verschillende vermogensklassen tot 190 Wp. Het POS (Pico Off-Grid System) bestaat uit een water- en schokbestendige kunststof behuizing, een roestvaststalen paalbevestiging en een zonnepaneel. Om onafhankelijke oplossingen voor gebruik in het veld te creëren, kunnen computers, communicatie-eenheden, accu's en nog veel meer worden toegevoegd.

Met een robuuste behuizing die bestand is tegen extreme weersomstandigheden, en een roestvaststalen mastbevestiging biedt dit systeem een betrouwbare en duurzame oplossing voor het leveren van energie in afgelegen gebieden en ruwe omgevingen. Het zelfvoorzienende PV-systeem maakt gebruik van zonne-energie voor de voeding. Het PV-paneel wordt aangesloten met SUNCLIX PV-connectoren. De combinatie van monokristallijne zonnepanelen van hoge kwaliteit en een robuuste behuizing maakt het systeem bijzonder geschikt voor gebruik in afgelegen gebieden. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om milieugegevens te registreren in industriële omgevingen met hoge eisen en in vele andere toepassingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications