Optimale elektronica-configuratie via thermosimulatie voor ontwikkelaars van apparaten

25-08-2023
Thermische weergave van een elektrisch apparaat

De online thermosimulatie van Phoenix Contact biedt nieuwe mogelijkheden voor de geschikte configuratie van industriële elektronica die zich al in de ontwikkelingsfase bevindt.

De procedure voor het starten van de thermosimulatie is intuïtief. In de eerste stap configureert de klant zijn behuizing met de gewenste aansluittechniek in de online configurator voor behuizingen. Vervolgens ontvangt hij een stuklijst, 3D-gegevens en de PCB Outline van de configuratie. Nu volgt de overgang naar de online simulatie-interface. De thermische randvoorwaarden van het apparaat worden hier gedefinieerd. Dit omvat de inbouwsituatie (inbouwpositie, mogelijke naastgelegen apparaten) en de omgevingstemperatuur.

In de volgende stap kan de klant met drag-and-drop maximaal drie verschillende hotspots op de printplaat plaatsen, aan deze een geometrie toewijzen en de verwachte vermogensdissipatie invoeren. De simulatie wordt vervolgens met de invoer van de klantgegevens verzonden. Na uiterlijk drie werkdagen is het simulatieresultaat voor het individuele belastingsgeval beschikbaar als 3D-pdf. Daarnaast is er de mogelijkheid voor aanvullend advies van het Phoenix Contact-team.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications