Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen

20-02-2025
Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen

De ME-IO Slim is de efficiënte behuizingsoplossing van Phoenix Contact voor compacte besturingen die een dichte frontaansluittechniek vereisen. De modulebreedte van slechts 12 mm maakt een ruimtebesparend systeemontwerp mogelijk.

Na het selecteren van het kopstation kunnen de IO-modules eenvoudig in elke gewenste volgorde worden aangesloten. De behuizing wordt verticaal op de montagerail geschoven. De 18-polige frontconnector in rastermaat 5 mm maakt direct contact met de printplaat. De connectoren zijn al gelabeld, zodat u de polen gemakkelijk kunt identificeren. De Push-in-aansluittechniek maakt de installatie bijzonder gebruiksvriendelijk. Als de RJ45- en USB-aansluitingen niet voldoende zijn voor de toepassing, bieden bewerkbare kleppen de mogelijkheid om extra aansluittechniek te integreren. Hierdoor kan flexibel worden ingespeeld op de specifieke vereisten van de betreffende toepassing. Dankzij het eenvoudige ontwerp en de voorgedefinieerde module-indeling is de ME-IO Slim de ideale behuizingsfamilie voor prijsgevoelige IO-toepassingen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications