Optimale schakelkastverlichting ondersteunt veilig werken en voorkomt bedradingsfouten

20-02-2025
Schakelkastverlichting inclusief contactdoos in het nieuwste design

Phoenix Contact breidt zijn portfolio uit met de nieuwe universele AC-schakelkastverlichting met geïntegreerde contactdoos. De lampen uit de productfamilie PLD E 708 bieden een breed scala aan toepassingen in bijna alle schakelkasten wereldwijd. Dit komt door het brede ingangsspanningsbereik van 100 V AC tot 240 V AC.

De lampen zijn elk uitgerust met een landspecifieke contactdoos. In veel Europese landen, waaronder Duitsland, wordt een type F-variant gebruikt. Er is ook een type E-variant voor landen als Frankrijk en België. Een type B-contactdoos en UL-toelating voor de VS volgen in de loop van het jaar. De ingebouwde optiek zorgt voor een optimale, niet-verblindende verlichting van de schakelkast met 1400 lm en een laag energieverbruik van slechts 11 W. De kleurtemperatuur is 5000 K (neutraal wit). De lampen hebben ook een PIR-bewegingsmelder. De verbinding wordt gemaakt via GST15i-apparaatconnectoren. Voor montage kunnen de lampen in het kastprofiel worden geklikt, worden vastgeschroefd of optioneel met magneten aan het kastpaneel worden bevestigd. Kabelbeugels maken de installatie nog eenvoudiger.

PLD E 708 is de juiste keuze als een schakelkastverlichting nodig is in combinatie met een contactdoos. Bijvoorbeeld voor aansluiting op een meetapparaat of notebook. Samen met de lampen uit de PLD E 409-serie vormen de nieuwe lampen het portfolio schakelkastverlichting van Phoenix Contact. Ze dekken ook het DC-spanningsbereik.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications