Efficiënt codering met innovatieve UV-inkjetprinter

31-03-2025
Persoon met Bluemark E.Card-UV-inkjetprinter vóór een schakelkast

De UV-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD van Phoenix Contact bepaalt nieuwe maatstaven in de industriële codering. Deze onderscheidt zich door de efficiënte materiaalverwerking, onderhoudsarme printtechnologie en optimale printresultaten op kunststoffen en metalen kaartmaterialen.

De duidelijke codering van alle apparaten, onderdelen en stroomcircuits in een industriële omgeving vormt een grote uitdaging voor schakelkast- en installatiebouwers. Afhankelijk van het toepassingsgebied van coderingen en de daarmee gepaard gaan omgevingsomstandigheden, zijn er tal van toepassingsspecifieke vereisten. Het apparaat codeert kaartmaterialen met een innovatieve combinatie van thermische inkjettechnologie en uv-led-uithardende inkten. Met behulp van een geautomatiseerde materiaalherkenning bepaalt de printer een op het basismateriaal afgestemde inktsamenstelling en print hij op het materiaal met specifieke markeerparameters. Het modulaire inktconcept en het uitharden van de inkt met uv-licht zorgen voor toepassings-geoptimaliseerde coderingsmaterialen van kunststof en metaal met hoogwaardige markering. De UV-inkjetprinter maakt indruk met zijn compacte bouwvorm en hoge printvolume. Dankzij de geautomatiseerde materiaalverwerking kunnen materialen zonder de printopdracht te onderbreken worden bijgevuld. Op deze manier wordt tot 40% tijd bespaard in vergelijking met printers met handmatige materiaalverwerking. Thermisch inkjetprinten zorgt voor een onderhoudsarm coderingsproces, omdat het volledige inktsysteem wordt vervangen door simpelweg de inktpatronen te vervangen, inclusief de printkop. Met behulp van intuïtieve gebruiksbegeleiding en efficiënte softwareoplossingen gaat het realiseren van uitgebreide printprojecten eenvoudig en snel. Dankzij de bidirectionele OPC UA-communicatie-interface zijn alle benodigde gegevens voor het plannen en bewaken van de printopdracht en apparaatstatus altijd beschikbaar.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications