Maximale beschikbaarheid bij stroomuitval met onderbrekingsvrije voeding
De nieuwe innovatie op het gebied van onderbrekingsvrije voedingen is de TRIO DC UPS van Phoenix Contact voor de machinebouw. De gecombineerde schakelvoeding combineert de functies van een UPS en een voeding in een compacte behuizing en bespaart zo ruimte in de schakelkast.
Het apparaat maakt directe diagnose met behulp van meerkleurige leds en meldcontacten mogelijk, die een uniforme statusweergave bieden. Eenvoudige en snelle bediening dankzij aansluiting zonder gereedschap met Push-in-aansluittechniek. Met zijn dynamische boost en intelligente acculaadgedrag is de TRIO DC UPS bijzonder robuust en betrouwbaar. De combinatie van voeding en UPS in één behuizing bespaart ruimte en biedt tegelijkertijd een bijzonder hoge efficiëntie. Optioneel kan de UPS worden geparametreerd en bewaakt via interfaces zoals RS-485 of USB-C smart. De batterijstatus (SOH) is eenvoudig af te lezen via de leds en de batterij kan via een knop aan de voorkant worden aangestuurd. Een externe temperatuursensor zorgt voor intelligent laadgedrag van de batterij. De dynamische boost met een overbelastingscapaciteit van 150% van de voeding en tot en met 400% van de batterij zorgt ervoor dat installaties zelfs op kritische momenten betrouwbaar verder kunnen worden gebruikt.