Met de nieuwe lithium-accumodules met IQ Technology breidt Phoenix Contact diens portfolio uit met krachtige energieopslagoplossingen met een capaciteit van 284 Wh.
Nieuws Ontdek meer over onze producten, technologieën, ons bedrijf, onze strategische zakelijke groei en ons duurzaamheidsbeleid met het laatste nieuws. U kunt eenvoudig persinformatie downloaden bij de persberichten.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
- Gebruikte filters (1):
Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie
22-07-2025
Maximale beschikbaarheid bij stroomuitval met onderbrekingsvrije voeding
31-03-2025
De nieuwe innovatie op het gebied van onderbrekingsvrije voedingen is de TRIO DC UPS van Phoenix Contact voor de machinebouw. De gecombineerde schakelvoeding combineert de functies van een UPS en een voeding in een compacte behuizing en bespaart zo ruimte in de schakelkast.
Hoog vermogen in compacte behuizing voor wandmontage
12-11-2024
De TRIO POWER-voeding van Phoenix Contact voor wandmontage biedt hoge vermogens tot en met 2,5 kW in een compacte behuizing. Vanwege de flexibele wandmontage en uitgebreide functies kunnen de robuuste apparaten worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen op gebieden zoals de machinebouw, robotica en batterijopslag.
Voedingen met maximale functionaliteit: bescherming in extreme omgevingen
25-08-2023
De nieuwe QUINT POWER plus-versie van Phoenix Contact is de oplossing voor veeleisende toepassingen, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden.