Hoog vermogen in compacte behuizing voor wandmontage

12-11-2024
Trio Power voor wandmontage

De TRIO POWER-voeding van Phoenix Contact voor wandmontage biedt hoge vermogens tot en met 2,5 kW in een compacte behuizing. Vanwege de flexibele wandmontage en uitgebreide functies kunnen de robuuste apparaten worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen op gebieden zoals de machinebouw, robotica en batterijopslag.

De voedingen tot 2,5 kW onderscheiden zich door een flexibele montage op de schakelkastwand. Verschillende montagevarianten maken individueel gebruik van de apparaten mogelijk. Zowel zijdelingse bevestiging als montage op de achterwand van de behuizing zijn mogelijk. Dankzij de geïntegreerde beveiligingsfuncties tegen onverwachte evenals schadelijke spanningen en stromen zijn de apparaten bijzonder robuust en betrouwbaar. De directe parallelle schakelbaarheid met de geïntegreerde O-ring-diode maakt de opbouw van een redundant systeem mogelijk dat bijdraagt aan de voedingszekerheid van de toepassing. Bovendien is zo een vermogenstoename van max. 10 kW mogelijk. Bovendien maken zowel de statische boost met 120 procent als de dynamische boost met 140 procent gedurende 5 seconden een eenvoudige vermogensverhoging mogelijk. Door de serieschakeling is bovendien een verhoging van de uitgangsspanning mogelijk. Uitgebreide bewaking maakt ingrijpen mogelijk voordat een systeem uitvalt: led-signalering, CAN-businterface en EOL-Reminder (End of life) geven de status van de voeding weer.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications